(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de vástago: Brida única
· Retención de chatarra: W/O
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BLDDF0606-[16,20,22,25,30,35]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01] |
BLDDF0606-LC[10-35/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01] |
BLDDF0806-[16,20,22,25,30,35]-P[1-4/0.01]-W[1-3/0.01] |
BLDDF0806-LC[10-35/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-3/0.01] |
BLDDF0808-[16,20,22,25,30,35]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01] |
BLDDF0808-LC[10-35/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01] |
BLDDF1006-[16,20,22,25,30,35]-P[1-6/0.01]-W[1-3/0.01] |
BLDDF1006-LC[10-35/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-3/0.01] |
BLDDF1008-[16,20,22,25,30,35]-P[1-6/0.01]-W[1-4/0.01] |
BLDDF1008-LC[10-35/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-4/0.01] |
BLDDF1010-[16,20,22,25,30,35]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01] |
BLDDF1010-LC[10-35/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01] |
BLDDF1306-[16,20,22,25,30,35]-P[1-8/0.01]-W[1-3/0.01] |
BLDDF1306-LC[10-35/0.1]-P[1-8/0.01]-W[1-3/0.01] |
BLDDF1308-[16,20,22,25,30,35]-P[1-8/0.01]-W[1-4/0.01] |
BLDDF1308-LC[10-35/0.1]-P[1-8/0.01]-W[1-4/0.01] |
BLDDF1310-[16,20,22,25,30,35]-P[1-8/0.01]-W[1-6/0.01] |
BLDDF1310-LC[10-35/0.1]-P[1-8/0.01]-W[1-6/0.01] |
BLDDF1313-[16,20,22,25,30,35]-P[1-8/0.01]-W[1-8/0.01] |
BLDDF1313-LC[10-35/0.1]-P[1-8/0.01]-W[1-8/0.01] |
BLDDF1606-[16,20,22,25,30,35]-P[1-10/0.01]-W[1-3/0.01] |
BLDDF1606-LC[10-35/0.1]-P[1-10/0.01]-W[1-3/0.01] |
BLDDF1608-[16,20,22,25,30,35]-P[1-10/0.01]-W[1-4/0.01] |
BLDDF1608-LC[10-35/0.1]-P[1-10/0.01]-W[1-4/0.01] |
BLDDF1610-[16,20,22,25,30,35]-P[1-10/0.01]-W[1-6/0.01] |
BLDDF1610-LC[10-35/0.1]-P[1-10/0.01]-W[1-6/0.01] |
BLDDF1613-[16,20,22,25,30,35]-P[1-10/0.01]-W[1-8/0.01] |
BLDDF1613-LC[10-35/0.1]-P[1-10/0.01]-W[1-8/0.01] |
BLDDF1616-[16,20,22,25,30,35]-P[1-10/0.01]-W[1-10/0.01] |
BLDDF1616-LC[10-35/0.1]-P[1-10/0.01]-W[1-10/0.01] |
BLDDF2006-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-12.9/0.01]-W[1-3/0.01] |
BLDDF2006-LC[10-35/0.1]-P[1.5-12.9/0.01]-W[1-3/0.01] |
BLDDF2008-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-12/0.01]-W[1-4/0.01] |
BLDDF2008-LC[10-35/0.1]-P[1.5-12/0.01]-W[1-4/0.01] |
BLDDF2010-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-12/0.01]-W[1-6/0.01] |
BLDDF2010-LC[10-35/0.1]-P[1.5-12/0.01]-W[1-6/0.01] |
BLDDF2013-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-12/0.01]-W[1-8/0.01] |
BLDDF2013-LC[10-35/0.1]-P[1.5-12/0.01]-W[1-8/0.01] |
BLDDF2016-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-12/0.01]-W[1-10/0.01] |
BLDDF2016-LC[10-35/0.1]-P[1.5-12/0.01]-W[1-10/0.01] |
BLDDF2020-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-12/0.01]-W[1.5-12/0.01] |
BLDDF2020-LC[10-35/0.1]-P[1.5-12/0.01]-W[1.5-12/0.01] |
BLDDF2506-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-16/0.01]-W[1-3/0.01] |
BLDDF2506-LC[10-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1-3/0.01] |
BLDDF2508-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-16/0.01]-W[1-4/0.01] |
BLDDF2508-LC[10-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1-4/0.01] |
BLDDF2510-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-16/0.01]-W[1-6/0.01] |
BLDDF2510-LC[10-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1-6/0.01] |
BLDDF2513-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-16/0.01]-W[1-8/0.01] |
BLDDF2513-LC[10-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1-8/0.01] |
BLDDF2516-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-16/0.01]-W[1-10/0.01] |
BLDDF2516-LC[10-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1-10/0.01] |
BLDDF2520-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-12/0.01] |
BLDDF2520-LC[10-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-12/0.01] |
BLDDF2525-[16,20,22,25,30,35]-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-16/0.01] |
BLDDF2525-LC[10-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-16/0.01] |
BLDEF0606-[16,20,22,25,30,35]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01] |
BLDEF0606-LC[10-35/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01] |
BLDEF0806-[16,20,22,25,30,35]-P[1-4/0.01]-W[1-3/0.01] |
BLDEF0806-LC[10-35/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-3/0.01] |
Cargando…
Tipo de vástago | Brida simple | Retención de chatarra | W/O |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente