(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de vástago: Recto
· Con/sin inyector: Con
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HJFCD-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-F[0,90] |
HJFCD-LC[30-80/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-F[0,90] |
HJFCE-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-F[0-270/90] |
HJFCE-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-F[0-270/90] |
HJFCG-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-F[0-270/90] |
HJFCG-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-F[0-270/90] |
HJFCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-F[0,90] |
HJFCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-F[0,90] |
HJKCD-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-K[0,90]-T[20-70/0.1] |
HJKCD-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-K[0,90]-T[20-70/0.1] |
HJKCE-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-K[0,90]-T[20-70/0.1] |
HJKCE-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-K[0,90]-T[20-70/0.1] |
HJKCG-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-K[0,90]-T[20-70/0.1] |
HJKCG-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-K[0,90]-T[20-70/0.1] |
HJKCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-K[0,90]-T[20-70/0.1] |
HJKCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-K[0,90]-T[20-70/0.1] |
HJMCD-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01] |
HJMCD-LC[30-80/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01] |
HJMCE-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01] |
HJMCE-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01] |
HJMCG-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01] |
HJMCG-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01] |
HJMCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01] |
HJMCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01] |
HJWCD-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-WF[0,90] |
HJWCD-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-WF[0,90] |
HJWCE-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-WF[0,90,360] |
HJWCE-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-WF[0,90,360] |
HJWCG-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-WF[0,90,360] |
HJWCG-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-WF[0,90,360] |
HJWCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-WF[0,90] |
HJWCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-WF[0,90] |
HSJFCD-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-F[0-360/90] |
HSJFCD-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-F[0-360/90] |
HSJFCE-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-F[0-270/90] |
HSJFCE-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-F[0-270/90] |
HSJFCG-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-F[0-270/90] |
HSJFCG-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-F[0-270/90] |
HSJFCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-F[0-360/90] |
HSJFCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-F[0-360/90] |
HSJKCD-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-K[0,90]-T[2-70/0.1] |
HSJKCD-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-K[0,90]-T[2-70/0.1] |
HSJKCE-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-K[0,90]-T[20-70/0.1] |
HSJKCE-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-K[0,90]-T[20-70/0.1] |
HSJKCG-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-K[0,90]-T[20-70/0.1] |
HSJKCG-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-K[0,90]-T[20-70/0.1] |
HSJKCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-K[0,90]-T[20-70/0.1] |
HSJKCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01]-K[0,90]-T[20-70/0.1] |
HSJMCD-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01] |
HSJMCD-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01] |
HSJMCE-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01] |
HSJMCE-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01] |
HSJMCG-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01] |
HSJMCG-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01] |
HSJMCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01] |
HSJMCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.15-12.5/0.01] |
HSJWCD-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-WF[0-270/90] |
HSJWCD-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-WF[0-270/90] |
HSJWCE-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-WF[0,90,360] |
HSJWCE-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-WF[0,90,360] |
Cargando…
Tipo de vástago | Recto | Con / sin jector | Con | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente