(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: Con
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Doble brida
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HJWDL0606-[40-80/10]-P[3-6/0.01]-W[2-6/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL0606-LC[34-79.9/0.1]-P[3-6/0.01]-W[2-6/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL0806-[40-80/10]-P[3-8/0.01]-W[2-6/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL0806-LC[34-79.9/0.1]-P[3-8/0.01]-W[2-6/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL0808-[40-80/10]-P[3-8/0.01]-W[2-8/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL0808-LC[34-79.9/0.1]-P[3-8/0.01]-W[2-8/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1006-[40-80/10]-P[4-10/0.01]-W[2-6/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1006-LC[34-79.9/0.1]-P[4-10/0.01]-W[2-6/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1008-[40-80/10]-P[4-10/0.01]-W[2-8/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1008-LC[34-79.9/0.1]-P[4-10/0.01]-W[2-8/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1010-[40-80/10]-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1010-LC[34-79.9/0.1]-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1306-[40-80/10]-P[5-13/0.01]-W[2-6/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1306-LC[34-79.9/0.1]-P[5-13/0.01]-W[2-6/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1308-[40-80/10]-P[5-13/0.01]-W[2-8/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1308-LC[34-79.9/0.1]-P[5-13/0.01]-W[2-8/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1310-[40-80/10]-P[5-13/0.01]-W[3-10/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1310-LC[34-79.9/0.1]-P[5-13/0.01]-W[3-10/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1313-[40-80/10]-P[5-13/0.01]-W[4-13/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1313-LC[34-79.9/0.1]-P[5-13/0.01]-W[4-13/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1606-[40-80/10]-P[7-16/0.01]-W[2-6/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1606-LC[34-79.9/0.1]-P[7-16/0.01]-W[2-6/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1608-[40-80/10]-P[7-16/0.01]-W[2-8/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1608-LC[34-79.9/0.1]-P[7-16/0.01]-W[2-8/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1610-[40-80/10]-P[7-16/0.01]-W[3-10/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1610-LC[34-79.9/0.1]-P[7-16/0.01]-W[3-10/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1613-[40-80/10]-P[7-16/0.01]-W[4-13/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1613-LC[34-79.9/0.1]-P[7-16/0.01]-W[4-13/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1616-[40-80/10]-P[7-16/0.01]-W[5-16/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL1616-LC[34-79.9/0.1]-P[7-16/0.01]-W[5-16/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2006-[40-80/10]-P[8-20/0.01]-W[2-6/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2006-LC[34-79.9/0.1]-P[8-20/0.01]-W[2-6/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2008-[40-80/10]-P[8-20/0.01]-W[2-8/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2008-LC[34-79.9/0.1]-P[8-20/0.01]-W[2-8/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2010-[40-80/10]-P[8-20/0.01]-W[3-10/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2010-LC[34-79.9/0.1]-P[8-20/0.01]-W[3-10/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2013-[40-80/10]-P[8-20/0.01]-W[4-13/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2013-LC[34-79.9/0.1]-P[8-20/0.01]-W[4-13/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2016-[40-80/10]-P[8-20/0.01]-W[5-16/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2016-LC[34-79.9/0.1]-P[8-20/0.01]-W[5-16/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2020-[40-80/10]-P[8-20/0.01]-W[6-20/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2020-LC[34-79.9/0.1]-P[8-20/0.01]-W[6-20/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2206-[40-80/10]-P[9-22/0.01]-W[2-6/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2206-LC[34-79.9/0.1]-P[9-22/0.01]-W[2-6/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2208-[40-80/10]-P[9-22/0.01]-W[2-8/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2208-LC[34-79.9/0.1]-P[9-22/0.01]-W[2-8/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2210-[40-80/10]-P[9-22/0.01]-W[3-10/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2210-LC[34-79.9/0.1]-P[9-22/0.01]-W[3-10/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2213-[40-80/10]-P[9-22/0.01]-W[4-13/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2213-LC[34-79.9/0.1]-P[9-22/0.01]-W[4-13/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2216-[40-80/10]-P[9-22/0.01]-W[5-16/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2216-LC[34-79.9/0.1]-P[9-22/0.01]-W[5-16/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2220-[40-80/10]-P[9-22/0.01]-W[6-20/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2220-LC[34-79.9/0.1]-P[9-22/0.01]-W[6-20/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2222-[40-80/10]-P[9-22/0.01]-W[6-22/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2222-LC[34-79.9/0.1]-P[9-22/0.01]-W[6-22/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2506-[40-80/10]-P[10-25/0.01]-W[2-6/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2506-LC[34-79.9/0.1]-P[10-25/0.01]-W[2-6/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2508-[40-80/10]-P[10-25/0.01]-W[2-8/0.01]-WF[0,90] |
HJWDL2508-LC[34-79.9/0.1]-P[10-25/0.01]-W[2-8/0.01]-WF[0,90] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de vástago | Normal | Con / sin jector | Con | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Forma de vástago (parte de montaje) | Doble brida |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente