(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los portapunzones: tipo de inserción de cavidad, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
KBPH0303-[7,10,13,17,19,22]-D1.6 |
KBPH0303-LC[7.01-24.91/0.1]-D1.6 |
KBPH0404-[7,10,13,17,19,22]-D[1.6,2] |
KBPH0404-LC[7.01-24.91/0.1]-D[1.6,2] |
KBPH0505-[7,10,13,17,19,22]-D2.5 |
KBPH0505-LC[7.01-24.91/0.1]-D2.5 |
KBPH0808-[11,15,17,20,25]-D[3,4] |
KBPH0808-LC[11.01-24.91/0.1]-D[3,4] |
KBPH1010-[11,15,17,20,25]-D[3,4,5] |
KBPH1010-LC[11.01-24.91/0.1]-D[3,4,5] |
KBPH1313-[11,15,17,20,25]-D[4,5,6,8] |
KBPH1313-LC[11.01-24.91/0.1]-D[4,5,6,8] |
KBPH1616-[11,15,17,20,25]-D[8,10] |
KBPH1616-LC[11.01-24.91/0.1]-D[8,10] |
KBPH2020-[11,15,17,20,25]-D[10,13] |
KBPH2020-LC[11.01-24.91/0.1]-D[10,13] |
KBPH2525-[11,15,17,20,25]-D[13,16] |
KBPH2525-LC[11.01-24.91/0.1]-D[13,16] |
KBPHC0808-[16,20,22,25,30]-D[3,4] |
KBPHC0808-LC[16.01-29.91/0.1]-D[3,4] |
KBPHC1010-[16,20,22,25,30]-D[3,4,5] |
KBPHC1010-LC[16.01-29.91/0.1]-D[3,4,5] |
KBPHC1313-[16,20,22,25,30]-D[4,5,6,8] |
KBPHC1313-LC[16.01-29.91/0.1]-D[4,5,6,8] |
KBPHC1616-[16,20,22,25,30]-D[8,10] |
KBPHC1616-LC[16.01-29.91/0.1]-D[8,10] |
KBPHC2020-[16,20,22,25,30]-D[10,13] |
KBPHC2020-LC[16.01-29.91/0.1]-D[10,13] |
KBPHC2525-[16,20,22,25,30]-D[13,16] |
KBPHC2525-LC[16.01-29.91/0.1]-D[13,16] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente