(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de perno de fijación de soportes de punzón

Tipo de perno de fijación de soportes de punzón

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: Equivalente a SKD11
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los portapunzones (tipo perno de fijación), consulte las secciones siguientes:

  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BBPH1608-[16,​20,​22,​25,​30]-D3
BBPH1608-LC[16.1-29.9/0.1]-D3
BBPH1810-[16,​20,​22,​25,​30]-D[3,​4]
BBPH1810-LC[16.1-29.9/0.1]-D[3,​4]
BBPH2513-[16,​20,​22,​25,​30]-D[4,​5,​6]
BBPH2513-LC[16.1-29.9/0.1]-D[4,​5,​6]
BBPH2816-[16,​20,​22,​25,​30]-D[8,​10]
BBPH2816-LC[16.1-29.9/0.1]-D[8,​10]
BBPH3520-[16,​20,​22,​25,​30]-D[10,​13]
BBPH3520-LC[16.1-29.9/0.1]-D[10,​13]
BBPH4025-[16,​20,​22,​25,​30]-D[13,​16]
BBPH4025-LC[16.1-29.9/0.1]-D[13,​16]
BBPHC1608-[16,​20,​22,​25,​30]-D3
BBPHC1608-LC[16.1-29.9/0.1]-D3
BBPHC1810-[16,​20,​22,​25,​30]-D[3,​4]
BBPHC1810-LC[16.1-29.9/0.1]-D[3,​4]
BBPHC2513-[16,​20,​22,​25,​30]-D[4,​5,​6]
BBPHC2513-LC[16.1-29.9/0.1]-D[4,​5,​6]
BBPHC2816-[16,​20,​22,​25,​30]-D[8,​10]
BBPHC2816-LC[16.1-29.9/0.1]-D[8,​10]
BBPHC3520-[16,​20,​22,​25,​30]-D[10,​13]
BBPHC3520-LC[16.1-29.9/0.1]-D[10,​13]
BBPHC4025-[16,​20,​22,​25,​30]-D[13,​16]
BBPHC4025-LC[16.1-29.9/0.1]-D[13,​16]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial V (forma exterior)
(mm)
H (forma externa)
(mm)
Especificación D (diámetro del punzón)
(mm)
L
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 Equivalente168Para golpe redondo316 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 Equivalente168Para golpe redondo3-16.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-1810Para golpe redondo3 ~ 416 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-1810Para golpe redondo3 ~ 4-16.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-2513Para golpe redondo4 ~ 616 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-2513Para golpe redondo4 ~ 6-16.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-2816Para golpe redondo8 ~ 1016 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-2816Para golpe redondo8 ~ 10-16.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-3520Para golpe redondo10 ~ 1316 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-3520Para golpe redondo10 ~ 13-16.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-4025Para golpe redondo13 ~ 1616 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-4025Para golpe redondo13 ~ 16-16.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-168Para punzón conformado316 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-168Para punzón conformado3-16.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-1810Para punzón conformado3 ~ 416 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-1810Para punzón conformado3 ~ 4-16.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-2513Para punzón conformado4 ~ 616 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-2513Para punzón conformado4 ~ 6-16.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-2816Para punzón conformado8 ~ 1016 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-2816Para punzón conformado8 ~ 10-16.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-3520Para punzón conformado10 ~ 1316 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-3520Para punzón conformado10 ~ 13-16.1 ~ 29.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-4025Para punzón conformado13 ~ 1616 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-4025Para punzón conformado13 ~ 16-16.1 ~ 29.9

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm