(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones Tipo Jector sin Procesar

Punzones Tipo Jector sin Procesar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Blanco
· Jector: Tipo estándar
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno
· Especificación: Toque tipo estándar

  • BOLT
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-MJB6-[40-80/10]
A-MJB6-LC[30-79.9/0.1]
A-MJB8-[40-100/10]
A-MJB8-LC[30-99.9/0.1]
A-MJB10-[40-100/10]
A-MJB10-LC[30-99.9/0.1]
A-MJB13-[40-100/10]
A-MJB13-LC[30-99.9/0.1]
A-MJB16-[40-100/10]
A-MJB16-LC[30-99.9/0.1]
A-MJB20-[40-100/10]
A-MJB20-LC[30-99.9/0.1]
A-MJB25-[40-100/10]
A-MJB25-LC[30-99.9/0.1]
MJB6-[40-80/10]
MJB6-LC[30-39.9/0.1]
MJB6-LC[40.1-49.9/0.1]
MJB6-LC[50.1-59.9/0.1]
MJB6-LC[60.1-69.9/0.1]
MJB6-LC[70.1-79.9/0.1]
MJB8-[40-100/10]
MJB8-LC[30-39.9/0.1]
MJB8-LC[40.1-49.9/0.1]
MJB8-LC[50.1-59.9/0.1]
MJB8-LC[60.1-69.9/0.1]
MJB8-LC[70.1-79.9/0.1]
MJB8-LC[80.1-89.9/0.1]
MJB8-LC[90.1-99.9/0.1]
MJB10-[40-100/10]
MJB10-LC[30-39.9/0.1]
MJB10-LC[40.1-49.9/0.1]
MJB10-LC[50.1-59.9/0.1]
MJB10-LC[60.1-69.9/0.1]
MJB10-LC[70.1-79.9/0.1]
MJB10-LC[80.1-89.9/0.1]
MJB10-LC[90.1-99.9/0.1]
MJB13-[40-100/10]
MJB13-LC[30-39.9/0.1]
MJB13-LC[40.1-49.9/0.1]
MJB13-LC[50.1-59.9/0.1]
MJB13-LC[60.1-69.9/0.1]
MJB13-LC[70.1-79.9/0.1]
MJB13-LC[80.1-89.9/0.1]
MJB13-LC[90.1-99.9/0.1]
MJB16-[40-100/10]
MJB16-LC[30-39.9/0.1]
MJB16-LC[40.1-49.9/0.1]
MJB16-LC[50.1-59.9/0.1]
MJB16-LC[60.1-69.9/0.1]
MJB16-LC[70.1-79.9/0.1]
MJB16-LC[80.1-89.9/0.1]
MJB16-LC[90.1-99.9/0.1]
MJB20-[40-100/10]
MJB20-LC[30-39.9/0.1]
MJB20-LC[40.1-49.9/0.1]
MJB20-LC[50.1-59.9/0.1]
MJB20-LC[60.1-69.9/0.1]
MJB20-LC[70.1-79.9/0.1]
MJB20-LC[80.1-89.9/0.1]
MJB20-LC[90.1-99.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Dimensión S
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.005/0640 ~ 8020-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.005/06-2030 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.005/0840 ~ 10027-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.005/08-2730 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.005/01040 ~ 10028-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.005/010-2830 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.005/01340 ~ 10028-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.005/013-2830 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.005/01640 ~ 10036-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.005/016-3630 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.005/02040 ~ 10036-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.005/020-3630 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.005/02540 ~ 10036-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10+0.005/025-3630 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m5640 ~ 8020-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m56-2030 ~ 39.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m56-2040.1 ~ 49.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m56-2050.1 ~ 59.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m56-2060.1 ~ 69.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m56-2070.1 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m5840 ~ 10027-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m58-2730 ~ 39.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m58-2740.1 ~ 49.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m58-2750.1 ~ 59.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m58-2760.1 ~ 69.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m58-2770.1 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m58-2780.1 ~ 89.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m58-2790.1 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m51040 ~ 10028-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m510-2830 ~ 39.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m510-2840.1 ~ 49.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m510-2850.1 ~ 59.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m510-2860.1 ~ 69.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m510-2870.1 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m510-2880.1 ~ 89.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m510-2890.1 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m51340 ~ 10028-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m513-2830 ~ 39.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m513-2840.1 ~ 49.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m513-2850.1 ~ 59.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m513-2860.1 ~ 69.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m513-2870.1 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m513-2880.1 ~ 89.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m513-2890.1 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m51640 ~ 10036-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m516-3630 ~ 39.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m516-3640.1 ~ 49.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m516-3650.1 ~ 59.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m516-3660.1 ~ 69.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m516-3670.1 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m516-3680.1 ~ 89.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m516-3690.1 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m52040 ~ 10036-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m520-3630 ~ 39.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m520-3640.1 ~ 49.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m520-3650.1 ~ 59.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m520-3660.1 ~ 69.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m520-3670.1 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m520-3680.1 ~ 89.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10m520-3690.1 ~ 99.9

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago Blanco Jector Tipo estándar
Material Equivalente a SKD11 (D2) Tratamiento de superficies Ninguno Forma de vástago (parte de montaje) Roscado interno
Especificación Toque tipo estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm