(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: Recto
· Tratamiento de superficies: lapeado
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
L-AHC4-[40-80/10]-P[3-4/0.001] |
L-AHC4-LC[20-79.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
L-AHC5-[40-80/10]-P[4-5/0.001] |
L-AHC5-LC[20-79.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
L-AHC6-[40-80/10]-P[5-6/0.001] |
L-AHC6-LC[20-79.9/0.1]-P[5-6/0.001] |
L-AHC8-[40-100/10]-P[6-8/0.001] |
L-AHC8-LC[20-99.9/0.1]-P[6-8/0.001] |
L-AHC10-[40-100/10]-P[8-10/0.001] |
L-AHC10-LC[20-99.9/0.1]-P[8-10/0.001] |
L-AHC13-[40-120/10]-P[10-13/0.001] |
L-AHC13-LC[20-119.9/0.1]-P[10-13/0.001] |
L-AHC16-[40-120/10]-P[13-16/0.001] |
L-AHC16-LC[20-119.9/0.1]-P[13-16/0.001] |
L-AHC20-[40-120/10]-P[16-20/0.001] |
L-AHC20-LC[20-119.9/0.1]-P[16-20/0.001] |
L-AHC25-[40-120/10]-P[20-25/0.001] |
L-AHC25-LC[20-119.9/0.1]-P[20-25/0.001] |
L-APHC4-[40-80/10]-P[3-4/0.001] |
L-APHC4-LC[20-79.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
L-APHC5-[40-80/10]-P[4-5/0.001] |
L-APHC5-LC[20-79.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
L-APHC6-[40-80/10]-P[5-6/0.001] |
L-APHC6-LC[20-79.9/0.1]-P[5-6/0.001] |
L-APHC8-[40-100/10]-P[6-8/0.001] |
L-APHC8-LC[20-99.9/0.1]-P[6-8/0.001] |
L-APHC10-[40-100/10]-P[8-10/0.001] |
L-APHC10-LC[20-99.9/0.1]-P[8-10/0.001] |
L-APHC13-[40-120/10]-P[10-13/0.001] |
L-APHC13-LC[20-119.9/0.1]-P[10-13/0.001] |
L-APHC16-[40-120/10]-P[13-16/0.001] |
L-APHC16-LC[20-119.9/0.1]-P[13-16/0.001] |
L-APHC20-[40-120/10]-P[16-20/0.001] |
L-APHC20-LC[20-119.9/0.1]-P[16-20/0.001] |
L-APHC25-[40-120/10]-P[20-25/0.001] |
L-APHC25-LC[20-119.9/0.1]-P[20-25/0.001] |
Cargando…
Golpes de carga pesada | Sí | Tipo de vástago | Recto | Jector | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Lapeado | Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar | T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) | 8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente