(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de vástago: Recto
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
L-PHC1.0-[20-30/5]-P[0.5-1/0.001] |
L-PHC1.0-LC[20-29.9/0.1]-P[0.5-1/0.001] |
L-PHC1.0-LC[20-30/5]-P[0.5-1/0.001] |
L-PHC1.0-LCT[20-30/5]-P[0.5-1/0.001] |
L-PHC1.0-LMT[20-29.9/0.1]-P[0.5-1/0.001] |
L-PHC1.6-[20,25,30,35,40,50,60]-P[1-1.6/0.001] |
L-PHC1.6-LC[20,25,30,35,40,50,60]-P[1-1.6/0.001] |
L-PHC1.6-LC[20-49.9/0.1]-P[1-1.6/0.001] |
L-PHC1.6-LCT[20,25,30,35,40,50,60]-P[1-1.6/0.001] |
L-PHC1.6-LCT[20-49.9/0.1]-P[1-1.6/0.001] |
L-PHC1.6-LMT[20,25,30,35,40,50,60]-P[1-1.6/0.001] |
L-PHC1.6-LMT[20-49.9/0.1]-P[1-1.6/0.001] |
L-PHC2.0-[20,25,30,35,40,50,60]-P[1.6-2/0.001] |
L-PHC2.0-LC[20,25,30,35,40,50,60]-P[1.6-2/0.001] |
L-PHC2.0-LC[20-59.9/0.1]-P[1.6-2/0.001] |
L-PHC2.0-LCT[20,25,30,35,40,50,60]-P[1.6-2/0.001] |
L-PHC2.0-LCT[20-49.9/0.1]-P[1.6-2/0.001] |
L-PHC2.0-LMT[20,25,30,35,40,50,60]-P[1.6-2/0.001] |
L-PHC2.0-LMT[20-49.9/0.1]-P[1.6-2/0.001] |
L-PHC2.5-[20,25,30,35,40,50,60]-P[2-2.5/0.001] |
L-PHC2.5-LC[20,25,30,35,40,50,60]-P[2-2.5/0.001] |
L-PHC2.5-LC[20-59.9/0.1]-P[2-2.5/0.001] |
L-PHC2.5-LCT[20,25,30,35,40,50,60]-P[2-2.5/0.001] |
L-PHC2.5-LCT[20-49.9/0.1]-P[2-2.5/0.001] |
L-PHC2.5-LMT[20,25,30,35,40,50,60]-P[2-2.5/0.001] |
L-PHC2.5-LMT[20-49.9/0.1]-P[2-2.5/0.001] |
L-PHC3-[40-80/10]-P3 |
L-PHC3-[40-80/10]-P[2-3/0.001] |
L-PHC3-LC[20-79.9/0.1]-P3 |
L-PHC3-LC[20-79.9/0.1]-P[2-3/0.001] |
L-PHC3-LCT[20-79.9/0.1]-P3 |
L-PHC3-LCT[20-79.9/0.1]-P[2-3/0.001] |
L-PHC3-LMT[20-79.9/0.1]-P3 |
L-PHC3-LMT[20-79.9/0.1]-P[2-3/0.001] |
L-PHC4-[40-80/10]-P[3-4/0.001] |
L-PHC4-LC[20-79.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
L-PHC4-LCT[20-79.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
L-PHC4-LMT[20-79.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
L-PHC5-[40-80/10]-P[4-5/0.001] |
L-PHC5-LC[20-79.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
L-PHC5-LCT[20-79.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
L-PHC5-LMT[20-79.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
L-PHC6-[40-80/10]-P[5-6/0.001] |
L-PHC6-LC[20-79.9/0.1]-P[5-6/0.001] |
L-PHC6-LCT[20-79.9/0.1]-P[5-6/0.001] |
L-PHC6-LMT[20-79.9/0.1]-P[5-6/0.001] |
L-PHC8-[40-100/10]-P[6-8/0.001] |
L-PHC8-LC[20-99.9/0.1]-P[6-8/0.001] |
L-PHC10-[40-100/10]-P[8-10/0.001] |
L-PHC10-LC[20-99.9/0.1]-P[8-10/0.001] |
L-PHC13-[40-120/10]-P[10-13/0.001] |
L-PHC13-LC[20-119.9/0.1]-P[10-13/0.001] |
L-PHC13-LCT[20-119.9/0.1]-P[10-13/0.001] |
L-PHC13-LMT[20-119.9/0.1]-P[10-13/0.001] |
L-PHC16-[40-120/10]-P[13-16/0.001] |
L-PHC16-LC[20-119.9/0.1]-P[13-16/0.001] |
L-PHC16-LCT[20-119.9/0.1]-P[13-16/0.001] |
L-PHC16-LMT[20-119.9/0.1]-P[13-16/0.001] |
L-PHC20-[40-120/10]-P[16-20/0.001] |
L-PHC20-LC[20-119.9/0.1]-P[16-20/0.001] |
Cargando…
Golpes de carga pesada | Ninguno | Tipo de vástago | Recto | Jector | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente