(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones con Tope Redondos Normales, Recubrimiento TiCN

Punzones con Tope Redondos Normales, Recubrimiento TiCN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: de un solo paso
· Forma de la punta: A
· Material: Acero de alta velocidad en polvo
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Tope de brida
· Tolerancia D del diámetro del vástago: +0.005/0

  • FLANGE
  • POWDER HSS
  • TiCN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
H-PHTAL4-[40,​50]-P[1-2/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-6/1]
H-PHTAL4-[40,​50]-P[1-2/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL4-[40,​50]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1]
H-PHTAL4-[40,​50]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL4-LC[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-6/1]
H-PHTAL4-LC[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL4-LC[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1]
H-PHTAL4-LC[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL4-LCT[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-6/1]
H-PHTAL4-LCT[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL4-LCT[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1]
H-PHTAL4-LCT[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL5-[40,​50,​60]-P[1-3/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
H-PHTAL5-[40,​50,​60]-P[1-3/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL5-[40,​50,​60]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
H-PHTAL5-[40,​50,​60]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL5-LC[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
H-PHTAL5-LC[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL5-LC[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
H-PHTAL5-LC[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL5-LCT[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
H-PHTAL5-LCT[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL5-LCT[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
H-PHTAL5-LCT[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL6-[40,​50,​60,​70]-P[1.5-4/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
H-PHTAL6-[40,​50,​60,​70]-P[1.5-4/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL6-[40,​50,​60,​70]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
H-PHTAL6-[40,​50,​60,​70]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL6-LC[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
H-PHTAL6-LC[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL6-LC[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
H-PHTAL6-LC[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL6-LCT[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
H-PHTAL6-LCT[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL6-LCT[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
H-PHTAL6-LCT[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL8-[40,​50,​60,​70]-P[2-6/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
H-PHTAL8-[40,​50,​60,​70]-P[2-6/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL8-[40,​50,​60,​70]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
H-PHTAL8-[40,​50,​60,​70]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL8-LC[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
H-PHTAL8-LC[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL8-LC[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
H-PHTAL8-LC[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL8-LCT[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
H-PHTAL8-LCT[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL8-LCT[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
H-PHTAL8-LCT[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-10/1]
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[11,​12,​13]
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[13.1-15.9/0.1]-B[2-10/1]
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[13.1-15.9/0.1]-B[11,​12,​13]
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[13.1-15.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[16.1-19.9/0.1]-B[2-10/1]
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[16.1-19.9/0.1]-B[11,​12,​13]
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[16.1-19.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[20.1-24.9/0.1]-B[2-10/1]
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[20.1-24.9/0.1]-B[11,​12,​13]
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[20.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
B (longitud de la punta)
(mm)
BC (cambio de longitud de la punta)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
T (longitud de la cabeza)
(mm)
TC (alteración de la dimensión T)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN41 ~ 240 ~ 502 ~ 6---13 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN41 ~ 240 ~ 50-2.1 ~ 40--13 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN41 ~ 240 ~ 502 ~ 6----13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN41 ~ 240 ~ 50-2.1 ~ 40---13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN41 ~ 2-2 ~ 6-40 ~ 50-13 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN41 ~ 2--2.1 ~ 4040 ~ 50-13 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN41 ~ 2-2 ~ 6-40 ~ 50--13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN41 ~ 2--2.1 ~ 4040 ~ 50--13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN41 ~ 2-2 ~ 6--40 ~ 5013 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN41 ~ 2--2.1 ~ 40-40 ~ 5013 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN41 ~ 2-2 ~ 6--40 ~ 50-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN41 ~ 2--2.1 ~ 40-40 ~ 50-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN51 ~ 340 ~ 602 ~ 8---13 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN51 ~ 340 ~ 60-2.1 ~ 40--13 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN51 ~ 340 ~ 602 ~ 8----13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN51 ~ 340 ~ 60-2.1 ~ 40---13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN51 ~ 3-2 ~ 8-40 ~ 60-13 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN51 ~ 3--2.1 ~ 4040 ~ 60-13 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN51 ~ 3-2 ~ 8-40 ~ 60--13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN51 ~ 3--2.1 ~ 4040 ~ 60--13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN51 ~ 3-2 ~ 8--40 ~ 6013 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN51 ~ 3--2.1 ~ 40-40 ~ 6013 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN51 ~ 3-2 ~ 8--40 ~ 60-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN51 ~ 3--2.1 ~ 40-40 ~ 60-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN61.5 ~ 440 ~ 702 ~ 13---13 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN61.5 ~ 440 ~ 70-2.1 ~ 40--13 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN61.5 ~ 440 ~ 702 ~ 13----13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN61.5 ~ 440 ~ 70-2.1 ~ 40---13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN61.5 ~ 4-2 ~ 13-40 ~ 70-13 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN61.5 ~ 4--2.1 ~ 4040 ~ 70-13 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN61.5 ~ 4-2 ~ 13-40 ~ 70--13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN61.5 ~ 4--2.1 ~ 4040 ~ 70--13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN61.5 ~ 4-2 ~ 13--40 ~ 7013 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN61.5 ~ 4--2.1 ~ 40-40 ~ 7013 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN61.5 ~ 4-2 ~ 13--40 ~ 70-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN61.5 ~ 4--2.1 ~ 40-40 ~ 70-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN82 ~ 640 ~ 702 ~ 13---13 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN82 ~ 640 ~ 70-2.1 ~ 40--13 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN82 ~ 640 ~ 702 ~ 13----13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN82 ~ 640 ~ 70-2.1 ~ 40---13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN82 ~ 6-2 ~ 13-40 ~ 70-13 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN82 ~ 6--2.1 ~ 4040 ~ 70-13 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN82 ~ 6-2 ~ 13-40 ~ 70--13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN82 ~ 6--2.1 ~ 4040 ~ 70--13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN82 ~ 6-2 ~ 13--40 ~ 7013 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN82 ~ 6--2.1 ~ 40-40 ~ 7013 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN82 ~ 6-2 ~ 13--40 ~ 70-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN82 ~ 6--2.1 ~ 40-40 ~ 70-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN103 ~ 840 ~ 702 ~ 10---13 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN103 ~ 840 ~ 7011 ~ 13---13 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN103 ~ 840 ~ 70-2.1 ~ 40--13 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN103 ~ 840 ~ 702 ~ 10----13.1 ~ 15.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN103 ~ 840 ~ 7011 ~ 13----13.1 ~ 15.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN103 ~ 840 ~ 70-2.1 ~ 40---13.1 ~ 15.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN103 ~ 840 ~ 702 ~ 10----16.1 ~ 19.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN103 ~ 840 ~ 7011 ~ 13----16.1 ~ 19.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN103 ~ 840 ~ 70-2.1 ~ 40---16.1 ~ 19.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN103 ~ 840 ~ 702 ~ 10----20.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN103 ~ 840 ~ 7011 ~ 13----20.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10TiCN103 ~ 840 ~ 70-2.1 ~ 40---20.1 ~ 24.9

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Jector Ninguno
Forma de la punta A Material Acero en polvo de alta velocidad Forma de vástago (parte de montaje) Tapón de brida
Diámetro del vástago tolerancia D +0.005/0