(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vástago plano de chaveta, punzones roscados: opción de recubrimiento de TiCN

Vástago plano de chaveta, punzones roscados: opción de recubrimiento de TiCN

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones roscados con vástago plano, normal, con revestimiento de TiCN (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • BOLT
  • SKD11
  • POWDER HSS
  • TiCN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
G-MPAL6-[50-80/10]-P[2-3.8/0.01]
G-MPAL6-[50-80/10]-PC[1-1.99/0.01]
G-MPAL6-LC[27-79.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
G-MPAL6-LC[27-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
G-MPAL8-[50-100/10]-P[3-5.8/0.01]
G-MPAL8-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
G-MPAL8-LC[27-99.9/0.1]-P[3-5.8/0.01]
G-MPAL8-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
G-MPAL10-[50-100/10]-P[3-7.8/0.01]
G-MPAL10-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
G-MPAL10-LC[27-99.9/0.1]-P[3-7.8/0.01]
G-MPAL10-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
G-MPAL13-[50-100/10]-P[6-10.8/0.01]
G-MPAL13-[50-100/10]-PC[3-5.99/0.01]
G-MPAL13-LC[27-99.9/0.1]-P[6-10.8/0.01]
G-MPAL13-LC[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
G-MPAL16-[60-100/10]-P[10-13.8/0.01]
G-MPAL16-[60-100/10]-PC[5-9.99/0.01]
G-MPAL16-LC[27-99.9/0.1]-P[10-13.8/0.01]
G-MPAL16-LC[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
G-MPAL20-[60-100/10]-P[13-17.8/0.01]
G-MPAL20-[60-100/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
G-MPAL20-LC[27-99.9/0.1]-P[13-17.8/0.01]
G-MPAL20-LC[27-99.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
G-MPAL25-[60-100/10]-P[18-22.8/0.01]
G-MPAL25-[60-100/10]-PC[9-17.99/0.01]
G-MPAL25-LC[27-99.9/0.1]-P[18-22.8/0.01]
G-MPAL25-LC[27-99.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
G-MPAS6-[40-80/10]-P[2-3.8/0.01]
G-MPAS6-[40-80/10]-PC[1-1.99/0.01]
G-MPAS6-LC[27-79.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
G-MPAS6-LC[27-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
G-MPAS8-[40-100/10]-P[3-5.8/0.01]
G-MPAS8-[40-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
G-MPAS8-LC[27-99.9/0.1]-P[3-5.8/0.01]
G-MPAS8-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
G-MPAS10-[40-100/10]-P[3-7.8/0.01]
G-MPAS10-[40-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
G-MPAS10-LC[27-99.9/0.1]-P[3-7.8/0.01]
G-MPAS10-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
G-MPAS13-[40-100/10]-P[6-10.8/0.01]
G-MPAS13-[40-100/10]-PC[3-5.99/0.01]
G-MPAS13-LC[27-99.9/0.1]-P[6-10.8/0.01]
G-MPAS13-LC[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
G-MPAS16-[40-100/10]-P[10-13.8/0.01]
G-MPAS16-[40-100/10]-PC[5-9.99/0.01]
G-MPAS16-LC[27-99.9/0.1]-P[10-13.8/0.01]
G-MPAS16-LC[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
G-MPAS20-[40-100/10]-P[13-17.8/0.01]
G-MPAS20-[40-100/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
G-MPAS20-LC[27-99.9/0.1]-P[13-17.8/0.01]
G-MPAS20-LC[27-99.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
G-MPAS25-[40-100/10]-P[18-22.8/0.01]
G-MPAS25-[40-100/10]-PC[9-17.99/0.01]
G-MPAS25-LC[27-99.9/0.1]-P[18-22.8/0.01]
G-MPAS25-LC[27-99.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
G-MPAX6-[60-80/10]-P[2-3.8/0.01]
G-MPAX6-[60-80/10]-PC[1-1.99/0.01]
G-MPAX6-LC[27-79.9/0.1]-P[2-3.8/0.01]
G-MPAX6-LC[27-79.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Tratamiento de superficies B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL62 ~ 3.850 ~ 80-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL6-50 ~ 80-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL62 ~ 3.8-27 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL6--27 ~ 79.91 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL83 ~ 5.850 ~ 100-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL8-50 ~ 100-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL83 ~ 5.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL8--27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL103 ~ 7.850 ~ 100-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL10-50 ~ 100-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL103 ~ 7.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL10--27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL136 ~ 10.850 ~ 100-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL13-50 ~ 100-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL136 ~ 10.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL13--27 ~ 99.93 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL1610 ~ 13.860 ~ 100-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL16-60 ~ 100-5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL1610 ~ 13.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL16--27 ~ 99.95 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL2013 ~ 17.860 ~ 100-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL20-60 ~ 100-6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL2013 ~ 17.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL20--27 ~ 99.96.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL2518 ~ 22.860 ~ 100-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL25-60 ~ 100-9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL2518 ~ 22.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoL25--27 ~ 99.99 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS62 ~ 3.840 ~ 80-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS6-40 ~ 80-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS62 ~ 3.8-27 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS6--27 ~ 79.91 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS83 ~ 5.840 ~ 100-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS8-40 ~ 100-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS83 ~ 5.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS8--27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS103 ~ 7.840 ~ 100-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS10-40 ~ 100-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS103 ~ 7.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS10--27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS136 ~ 10.840 ~ 100-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS13-40 ~ 100-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS136 ~ 10.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS13--27 ~ 99.93 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS1610 ~ 13.840 ~ 100-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS16-40 ~ 100-5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS1610 ~ 13.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS16--27 ~ 99.95 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS2013 ~ 17.840 ~ 100-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS20-40 ~ 100-6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS2013 ~ 17.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS20--27 ~ 99.96.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS2518 ~ 22.840 ~ 100-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS25-40 ~ 100-9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS2518 ~ 22.8-27 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoS25--27 ~ 99.99 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoX62 ~ 3.860 ~ 80-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoX6-60 ~ 80-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoX62 ~ 3.8-27 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoEquivalente a SKD11 (D2)NingunoX6--27 ~ 79.91 ~ 1.99---
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Tratamiento de superficies B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)

Cargando…

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Jector Ninguno
Forma de vástago (parte de montaje) Con llave plana Diámetro del vástago tolerancia D +0.005/0 Especificación Toque tipo estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm