(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
· Tratamiento de superficies: lapeado
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AL-APJAL8-[60-130/10]-P[4-7.99/0.001] |
AL-APJAL8-LC[43-129.9/0.1]-P[4-7.99/0.001] |
AL-APJAL10-[60-130/10]-P[5-9.99/0.001] |
AL-APJAL10-LC[43-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.001] |
AL-APJAL13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.001] |
AL-APJAL13-LC[43-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.001] |
AL-APJAL16-[70-130/10]-P[4-15.99/0.001] |
AL-APJAL16-LC[47-129.9/0.1]-P[4-15.99/0.001] |
AL-APJAL20-[70-130/10]-P[13-19.99/0.001] |
AL-APJAL20-LC[47-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.001] |
AL-APJAL25-[70-130/10]-P[18-24.99/0.001] |
AL-APJAL25-LC[47-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.001] |
AL-APJAS8-[50-130/10]-P[4-7.99/0.001] |
AL-APJAS8-LC[44-129.9/0.1]-P[4-7.99/0.001] |
AL-APJAS10-[50-130/10]-P[5-9.99/0.001] |
AL-APJAS10-LC[44-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.001] |
AL-APJAS13-[50-130/10]-P[6-12.99/0.001] |
AL-APJAS13-LC[44-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.001] |
AL-APJAS16-[50-130/10]-P[4-15.99/0.001] |
AL-APJAS16-LC[44-129.9/0.1]-P[4-15.99/0.001] |
AL-APJAS20-[50-130/10]-P[13-19.99/0.001] |
AL-APJAS20-LC[44-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.001] |
AL-APJAS25-[50-130/10]-P[18-24.99/0.001] |
AL-APJAS25-LC[44-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.001] |
AL-APJDL8-[60-130/10]-P[4-7.97/0.001]-W[4-7.97/0.001] |
AL-APJDL8-LC[43-129.9/0.1]-P[4-7.97/0.001]-W[4-7.97/0.001] |
AL-APJDL10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.001]-W[5-9.97/0.001] |
AL-APJDL10-LC[43-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.001]-W[5-9.97/0.001] |
AL-APJDL13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.001]-W[6-12.97/0.001] |
AL-APJDL13-LC[43-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.001]-W[6-12.97/0.001] |
AL-APJDL16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.001]-W[6-15.97/0.001] |
AL-APJDL16-LC[47-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.001]-W[6-15.97/0.001] |
AL-APJDL20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.001]-W[6-19.97/0.001] |
AL-APJDL20-LC[47-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.001]-W[6-19.97/0.001] |
AL-APJDL25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.001]-W[6-24.97/0.001] |
AL-APJDL25-LC[47-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.001]-W[6-24.97/0.001] |
AL-APJDS8-[50-130/10]-P[4-7.97/0.001]-W[4-7.97/0.001] |
AL-APJDS8-LC[54-129.9/0.1]-P[4-7.97/0.001]-W[4-7.97/0.001] |
AL-APJDS10-[50-130/10]-P[5-9.97/0.001]-W[5-9.97/0.001] |
AL-APJDS10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.001]-W[5-9.97/0.001] |
AL-APJDS13-[50-130/10]-P[6-12.97/0.001]-W[6-12.97/0.001] |
AL-APJDS13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.001]-W[6-12.97/0.001] |
AL-APJDS16-[50-130/10]-P[6-15.97/0.001]-W[6-15.97/0.001] |
AL-APJDS16-LC[53-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.001]-W[6-15.97/0.001] |
AL-APJDS20-[50-130/10]-P[6-19.97/0.001]-W[6-19.97/0.001] |
AL-APJDS20-LC[53-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.001]-W[6-19.97/0.001] |
AL-APJDS25-[50-130/10]-P[6-24.97/0.001]-W[6-24.97/0.001] |
AL-APJDS25-LC[53-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.001]-W[6-24.97/0.001] |
AL-APJEL8-[60-130/10]-P[4-7.97/0.001]-W[4-7.97/0.001] |
AL-APJEL8-LC[43-129.9/0.1]-P[4-7.97/0.001]-W[4-7.97/0.001] |
AL-APJEL10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.001]-W[5-9.97/0.001] |
AL-APJEL10-LC[43-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.001]-W[5-9.97/0.001] |
AL-APJEL13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.001]-W[6-12.97/0.001] |
AL-APJEL13-LC[43-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.001]-W[6-12.97/0.001] |
AL-APJEL16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.001]-W[6-15.97/0.001] |
AL-APJEL16-LC[47-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.001]-W[6-15.97/0.001] |
AL-APJEL20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.001]-W[6-19.97/0.001] |
AL-APJEL20-LC[47-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.001]-W[6-19.97/0.001] |
AL-APJEL25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.001]-W[6-24.97/0.001] |
AL-APJEL25-LC[47-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.001]-W[6-24.97/0.001] |
Cargando…
Golpes de carga pesada | Sí | Tipo de vástago | De un solo paso | Material | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Lapeado | Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar | T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) | 8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente