(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AH-APJAL8-[60-130/10]-P[4-7.99/0.01] |
AH-APJAL8-LC[43-129.9/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
AH-APJAL10-[60-130/10]-P[5-9.99/0.01] |
AH-APJAL10-LC[43-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
AH-APJAL13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.01] |
AH-APJAL13-LC[43-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AH-APJAL16-[70-130/10]-P[10-15.99/0.01] |
AH-APJAL16-LC[47-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
AH-APJAL20-[70-130/10]-P[13-19.99/0.01] |
AH-APJAL20-LC[47-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
AH-APJAL25-[70-130/10]-P[18-24.99/0.01] |
AH-APJAL25-LC[47-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
AH-APJAS8-[50-130/10]-P[4-7.99/0.01] |
AH-APJAS8-LC[44-129.9/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
AH-APJAS10-[50-130/10]-P[5-9.99/0.01] |
AH-APJAS10-LC[44-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
AH-APJAS13-[50-130/10]-P[6-12.99/0.01] |
AH-APJAS13-LC[44-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AH-APJAS16-[50-130/10]-P[4-15.99/0.01] |
AH-APJAS16-LC[44-129.9/0.1]-P[4-15.99/0.01] |
AH-APJAS20-[50-130/10]-P[13-19.99/0.01] |
AH-APJAS20-LC[44-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
AH-APJAS25-[50-130/10]-P[18-24.99/0.01] |
AH-APJAS25-LC[44-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
AH-APJDL8-[60-130/10]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
AH-APJDL8-LC[43-129.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
AH-APJDL10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
AH-APJDL10-LC[43-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
AH-APJDL13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
AH-APJDL13-LC[43-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
AH-APJDL16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
AH-APJDL16-LC[47-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
AH-APJDL20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
AH-APJDL20-LC[47-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
AH-APJDL25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
AH-APJDL25-LC[47-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
AH-APJDS8-[50-130/10]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
AH-APJDS8-LC[54-129.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
AH-APJDS10-[50-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
AH-APJDS10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
AH-APJDS13-[50-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
AH-APJDS13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
AH-APJDS16-[50-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
AH-APJDS16-LC[53-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
AH-APJDS20-[50-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
AH-APJDS20-LC[53-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
AH-APJDS25-[50-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
AH-APJDS25-LC[53-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
AH-APJEL8-[60-130/10]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
AH-APJEL8-LC[43-129.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
AH-APJEL10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
AH-APJEL10-LC[43-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
AH-APJEL13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
AH-APJEL13-LC[43-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
AH-APJEL16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
AH-APJEL16-LC[47-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
AH-APJEL20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
AH-APJEL20-LC[47-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
AH-APJEL25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
AH-APJEL25-LC[47-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
AH-APJES8-[50-130/10]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
AH-APJES8-LC[54-129.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
AH-APJES10-[50-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
AH-APJES10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
AH-APJES13-[50-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
AH-APJES13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
AH-APJES16-[50-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
AH-APJES16-LC[53-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
AH-APJES20-[50-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
AH-APJES20-LC[53-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
AH-APJES25-[50-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
AH-APJES25-LC[53-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
AH-APJGL8-[60-130/10]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
AH-APJGL8-LC[43-129.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
AH-APJGL10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
AH-APJGL10-LC[43-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
AH-APJGL13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
AH-APJGL13-LC[43-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
AH-APJGL16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
AH-APJGL16-LC[47-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01] |
AH-APJGL20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
AH-APJGL20-LC[47-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01] |
AH-APJGL25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
AH-APJGL25-LC[47-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01] |
AH-APJGS8-[50-130/10]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
AH-APJGS8-LC[54-129.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01] |
AH-APJGS10-[50-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
AH-APJGS10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01] |
AH-APJGS13-[50-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
AH-APJGS13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01] |
Cargando…
Golpes de carga pesada | Sí | Tipo de vástago | De un solo paso | Material | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Recubrimiento de TiCN (XCN) | Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar | T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) | 8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente