(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
· Tratamiento de superficies: Dicoat
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AT-APHAL5-[60,70,80]-P[2-4.99/0.01] |
AT-APHAL5-[60,70,80]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AT-APHAL5-LC[37-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AT-APHAL5-LC[37-79.9/0.1]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AT-APHAL6-[60,70,80]-P[2-5.99/0.01] |
AT-APHAL6-[60,70,80]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AT-APHAL6-LC[37-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
AT-APHAL6-LC[37-79.9/0.1]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AT-APHAL8-[60-100/10]-P[3-7.99/0.01] |
AT-APHAL8-[60-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AT-APHAL8-LC[37-59.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AT-APHAL8-LC[37-59.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AT-APHAL8-LC[60.1-69.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AT-APHAL8-LC[60.1-69.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AT-APHAL8-LC[70.1-79.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AT-APHAL8-LC[70.1-79.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AT-APHAL8-LC[80.1-89.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AT-APHAL8-LC[80.1-89.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AT-APHAL8-LC[90.1-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AT-APHAL8-LC[90.1-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AT-APHAL10-[60-100/10]-P[3-9.99/0.01] |
AT-APHAL10-[60-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AT-APHAL10-LC[37-59.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
AT-APHAL10-LC[37-59.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AT-APHAL10-LC[60.1-69.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
AT-APHAL10-LC[60.1-69.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AT-APHAL10-LC[70.1-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
AT-APHAL10-LC[70.1-79.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AT-APHAL10-LC[80.1-89.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
AT-APHAL10-LC[80.1-89.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AT-APHAL10-LC[90.1-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
AT-APHAL10-LC[90.1-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AT-APHAL13-[60-100/10]-P[6-12.99/0.01] |
AT-APHAL13-[60-100/10]-PC[3-5.99/0.01] |
AT-APHAL13-LC[37-59.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AT-APHAL13-LC[37-59.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
AT-APHAL13-LC[60.1-69.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AT-APHAL13-LC[60.1-69.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
AT-APHAL13-LC[70.1-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AT-APHAL13-LC[70.1-79.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
AT-APHAL13-LC[80.1-89.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AT-APHAL13-LC[80.1-89.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
AT-APHAL13-LC[90.1-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AT-APHAL13-LC[90.1-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
AT-APHAS5-[50,60,70,80]-P[2-4.99/0.01] |
AT-APHAS5-[50,60,70,80]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AT-APHAS5-LC[37-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AT-APHAS5-LC[37-79.9/0.1]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AT-APHAS6-[50,60,70,80]-P[2-5.99/0.01] |
AT-APHAS6-[50,60,70,80]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AT-APHAS6-LC[37-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
AT-APHAS6-LC[37-79.9/0.1]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AT-APHAS8-[50-100/10]-P[3-7.99/0.01] |
AT-APHAS8-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AT-APHAS8-LC[37-49.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AT-APHAS8-LC[37-49.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AT-APHAS8-LC[50.1-59.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AT-APHAS8-LC[50.1-59.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AT-APHAS8-LC[60.1-69.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AT-APHAS8-LC[60.1-69.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Golpes de carga pesada | Sí | Tipo de vástago | De un solo paso | Jector | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Material | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Tratamiento de superficies | Dicoat | Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar |
T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) | 8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente