(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 1/2/2025 el día a 11:00 am el día 2/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Golpes de hombro Quill - doble paso

Golpes de hombro Quill - doble paso

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de doble paso
· Jector: Ninguno
· Forma de la punta: Redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (acero rápido en polvo), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro de doble escalón - Tipo pluma (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • FLANGE
  • SKH51
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-PHTWA1.6-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
A-PHTWA1.6-LC[20-59.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
A-PHTWA1.6-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
A-PHTWA1.6-LMT[20-49.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
A-PHTWA2.0-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
A-PHTWA2.0-LC[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
A-PHTWA2.0-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
A-PHTWA2.0-LMT[20-49.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
A-PHTWA2.5-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
A-PHTWA2.5-LC[20-59.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
A-PHTWA2.5-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
A-PHTWA2.5-LMT[20-49.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
A-SHTWA1.6-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
A-SHTWA1.6-LC[20-59.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
A-SHTWA1.6-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
A-SHTWA1.6-LMT[20-49.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
A-SHTWA2.0-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
A-SHTWA2.0-LC[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
A-SHTWA2.0-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
A-SHTWA2.0-LMT[20-49.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
A-SHTWA2.5-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
A-SHTWA2.5-LC[20-59.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
A-SHTWA2.5-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
A-SHTWA2.5-LMT[20-49.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
PHTWA1.6-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
PHTWA1.6-LC[20-59.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
PHTWA1.6-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
PHTWA1.6-LMT[20-49.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
PHTWA2.0-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
PHTWA2.0-LC[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
PHTWA2.0-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
PHTWA2.0-LMT[20-49.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
PHTWA2.5-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
PHTWA2.5-LC[20-59.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
PHTWA2.5-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
PHTWA2.5-LMT[20-49.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
SHTWA1.6-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
SHTWA1.6-LC[20-59.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
SHTWA1.6-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
SHTWA1.6-LMT[20-49.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
SHTWA2.0-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
SHTWA2.0-LC[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
SHTWA2.0-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
SHTWA2.0-LMT[20-49.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
SHTWA2.5-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
SHTWA2.5-LC[20-59.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
SHTWA2.5-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
SHTWA2.5-LMT[20-49.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Diámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
B (longitud de la punta)
(mm)
F (longitud desde el extremo de la punta hasta el segundo paso R)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
LMT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
V (diámetro de la punta del segundo paso)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/01.60.3 ~ 1.5620 ~ 501 ~ 102 ~ 20---0.31 ~ 1.59
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/01.60.3 ~ 1.56-1 ~ 102 ~ 2020 ~ 59.9--0.31 ~ 1.59
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/01.60.3 ~ 1.56-1 ~ 102 ~ 20---0.31 ~ 1.59
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/01.60.3 ~ 1.56-1 ~ 102 ~ 20---0.31 ~ 1.59
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/02.00.5 ~ 1.9620 ~ 501 ~ 102 ~ 20---0.51 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/02.00.5 ~ 1.96-1 ~ 102 ~ 2020 ~ 59.9--0.51 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/02.00.5 ~ 1.96-1 ~ 102 ~ 20---0.51 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/02.00.5 ~ 1.96-1 ~ 102 ~ 20---0.51 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/02.50.8 ~ 2.4620 ~ 501 ~ 102 ~ 35---0.51 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/02.50.8 ~ 2.46-1 ~ 102 ~ 3520 ~ 59.9--0.51 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/02.50.8 ~ 2.46-1 ~ 102 ~ 35---0.51 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/02.50.8 ~ 2.46-1 ~ 102 ~ 35---0.51 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/01.60.3 ~ 1.5620 ~ 501 ~ 102 ~ 20---0.31 ~ 1.59
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/01.60.3 ~ 1.56-1 ~ 102 ~ 2020 ~ 59.9--0.31 ~ 1.59
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/01.60.3 ~ 1.56-1 ~ 102 ~ 20---0.31 ~ 1.59
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/01.60.3 ~ 1.56-1 ~ 102 ~ 20---0.31 ~ 1.59
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/02.00.5 ~ 1.9620 ~ 501 ~ 102 ~ 20---0.51 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/02.00.5 ~ 1.96-1 ~ 102 ~ 2020 ~ 59.9--0.51 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/02.00.5 ~ 1.96-1 ~ 102 ~ 20---0.51 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/02.00.5 ~ 1.96-1 ~ 102 ~ 20---0.51 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/02.50.8 ~ 2.4620 ~ 501 ~ 102 ~ 35---0.51 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/02.50.8 ~ 2.46-1 ~ 102 ~ 3520 ~ 59.9--0.51 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/02.50.8 ~ 2.46-1 ~ 102 ~ 35---0.51 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)+0.005/02.50.8 ~ 2.46-1 ~ 102 ~ 35---0.51 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m51.60.3 ~ 1.5620 ~ 601 ~ 102 ~ 20---0.31 ~ 1.59
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m51.60.3 ~ 1.56-1 ~ 102 ~ 2020 ~ 59.9--0.31 ~ 1.59
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m51.60.3 ~ 1.56-1 ~ 102 ~ 20-20 ~ 59.9-0.31 ~ 1.59
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m51.60.3 ~ 1.56-1 ~ 102 ~ 20--20 ~ 49.90.31 ~ 1.59
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m52.00.5 ~ 1.9620 ~ 601 ~ 102 ~ 20---0.51 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m52.00.5 ~ 1.96-1 ~ 102 ~ 2020 ~ 59.9--0.51 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m52.00.5 ~ 1.96-1 ~ 102 ~ 20-20 ~ 59.9-0.51 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m52.00.5 ~ 1.96-1 ~ 102 ~ 20--20 ~ 49.90.51 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m52.50.8 ~ 2.4620 ~ 601 ~ 102 ~ 35---0.51 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m52.50.8 ~ 2.46-1 ~ 102 ~ 3520 ~ 59.9--0.51 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m52.50.8 ~ 2.46-1 ~ 102 ~ 35-20 ~ 59.9-0.51 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)m52.50.8 ~ 2.46-1 ~ 102 ~ 35--20 ~ 49.90.51 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m51.60.3 ~ 1.5620 ~ 601 ~ 102 ~ 20---0.31 ~ 1.59
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m51.60.3 ~ 1.56-1 ~ 102 ~ 2020 ~ 59.9--0.31 ~ 1.59
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m51.60.3 ~ 1.56-1 ~ 102 ~ 20-20 ~ 59.9-0.31 ~ 1.59
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m51.60.3 ~ 1.56-1 ~ 102 ~ 20--20 ~ 49.90.31 ~ 1.59
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m52.00.5 ~ 1.9620 ~ 601 ~ 102 ~ 20---0.51 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m52.00.5 ~ 1.96-1 ~ 102 ~ 2020 ~ 59.9--0.51 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m52.00.5 ~ 1.96-1 ~ 102 ~ 20-20 ~ 59.9-0.51 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m52.00.5 ~ 1.96-1 ~ 102 ~ 20--20 ~ 49.90.51 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m52.50.8 ~ 2.4620 ~ 601 ~ 102 ~ 35---0.51 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m52.50.8 ~ 2.46-1 ~ 102 ~ 3520 ~ 59.9--0.51 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m52.50.8 ~ 2.46-1 ~ 102 ~ 35-20 ~ 59.9-0.51 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)m52.50.8 ~ 2.46-1 ~ 102 ~ 35--20 ~ 49.90.51 ~ 2.99

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago Doble paso Jector Ninguno
Forma de la punta Redondo Tratamiento de superficies Ninguno Forma de vástago (parte de montaje) Estándar
T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 3

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm