(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones eyectores: pasadores de gran diámetro, opción de lapeado

Punzones eyectores: pasadores de gran diámetro, opción de lapeado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Punzones eyectores: pasadores de gran diámetro, opción de lapeado
  • Punzones eyectores: pasadores de gran diámetro, opción de lapeado
  • Punzones eyectores: pasadores de gran diámetro, opción de lapeado

· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo pasador de gran diámetro
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector: normales y lapeados con pasadores de gran diámetro (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • FLANGE
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
L-SJFAL8-[50-100/10]-P[5-7.99/0.001]
L-SJFAL8-[50-100/10]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL8-LC[33-49.9/0.1]-P[5-7.99/0.001]
L-SJFAL8-LC[33-49.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL8-LC[50.1-59.9/0.1]-P[5-7.99/0.001]
L-SJFAL8-LC[50.1-59.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL8-LC[60.1-69.9/0.1]-P[5-7.99/0.001]
L-SJFAL8-LC[60.1-69.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL8-LC[70.1-79.9/0.1]-P[5-7.99/0.001]
L-SJFAL8-LC[70.1-79.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL8-LC[80.1-89.9/0.1]-P[5-7.99/0.001]
L-SJFAL8-LC[80.1-89.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL8-LC[90.1-99.9/0.1]-P[5-7.99/0.001]
L-SJFAL8-LC[90.1-99.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL8-LCT[33-49.9/0.1]-P[5-7.99/0.001]
L-SJFAL8-LCT[33-49.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL8-LCT[50.1-59.9/0.1]-P[5-7.99/0.001]
L-SJFAL8-LCT[50.1-59.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL8-LCT[60.1-69.9/0.1]-P[5-7.99/0.001]
L-SJFAL8-LCT[60.1-69.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL8-LCT[70.1-79.9/0.1]-P[5-7.99/0.001]
L-SJFAL8-LCT[70.1-79.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL8-LCT[80.1-89.9/0.1]-P[5-7.99/0.001]
L-SJFAL8-LCT[80.1-89.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL8-LCT[90.1-99.9/0.1]-P[5-7.99/0.001]
L-SJFAL8-LCT[90.1-99.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL8-LMT[33-49.9/0.1]-P[5-7.99/0.001]
L-SJFAL8-LMT[33-49.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL8-LMT[50.1-59.9/0.1]-P[5-7.99/0.001]
L-SJFAL8-LMT[50.1-59.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL8-LMT[60.1-69.9/0.1]-P[5-7.99/0.001]
L-SJFAL8-LMT[60.1-69.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL8-LMT[70.1-79.9/0.1]-P[5-7.99/0.001]
L-SJFAL8-LMT[70.1-79.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL8-LMT[80.1-89.9/0.1]-P[5-7.99/0.001]
L-SJFAL8-LMT[80.1-89.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL8-LMT[90.1-99.9/0.1]-P[5-7.99/0.001]
L-SJFAL8-LMT[90.1-99.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL10-[50-100/10]-P[5-9.99/0.001]
L-SJFAL10-[50-100/10]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL10-LC[33-49.9/0.1]-P[5-9.99/0.001]
L-SJFAL10-LC[33-49.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL10-LC[50.1-59.9/0.1]-P[5-9.99/0.001]
L-SJFAL10-LC[50.1-59.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL10-LC[60.1-69.9/0.1]-P[5-9.99/0.001]
L-SJFAL10-LC[60.1-69.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL10-LC[70.1-79.9/0.1]-P[5-9.99/0.001]
L-SJFAL10-LC[70.1-79.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL10-LC[80.1-89.9/0.1]-P[5-9.99/0.001]
L-SJFAL10-LC[80.1-89.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL10-LC[90.1-99.9/0.1]-P[5-9.99/0.001]
L-SJFAL10-LC[90.1-99.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL10-LCT[33-49.9/0.1]-P[5-9.99/0.001]
L-SJFAL10-LCT[33-49.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL10-LCT[50.1-59.9/0.1]-P[5-9.99/0.001]
L-SJFAL10-LCT[50.1-59.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL10-LCT[60.1-69.9/0.1]-P[5-9.99/0.001]
L-SJFAL10-LCT[60.1-69.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
L-SJFAL10-LCT[70.1-79.9/0.1]-P[5-9.99/0.001]
L-SJFAL10-LCT[70.1-79.9/0.1]-PC[4.5-4.99/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Tratamiento de superficies B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
LMT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL85 ~ 7.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL8-50 ~ 100---4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL85 ~ 7.99-33 ~ 49.9------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL8--33 ~ 49.9--4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL85 ~ 7.99-50.1 ~ 59.9------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL8--50.1 ~ 59.9--4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL85 ~ 7.99-60.1 ~ 69.9------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL8--60.1 ~ 69.9--4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL85 ~ 7.99-70.1 ~ 79.9------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL8--70.1 ~ 79.9--4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL85 ~ 7.99-80.1 ~ 89.9------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL8--80.1 ~ 89.9--4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL85 ~ 7.99-90.1 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL8--90.1 ~ 99.9--4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL85 ~ 7.99--33 ~ 49.9-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL8---33 ~ 49.9-4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL85 ~ 7.99--50.1 ~ 59.9-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL8---50.1 ~ 59.9-4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL85 ~ 7.99--60.1 ~ 69.9-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL8---60.1 ~ 69.9-4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL85 ~ 7.99--70.1 ~ 79.9-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL8---70.1 ~ 79.9-4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL85 ~ 7.99--80.1 ~ 89.9-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL8---80.1 ~ 89.9-4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL85 ~ 7.99--90.1 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL8---90.1 ~ 99.9-4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL85 ~ 7.99---33 ~ 49.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL8----33 ~ 49.94.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL85 ~ 7.99---50.1 ~ 59.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL8----50.1 ~ 59.94.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL85 ~ 7.99---60.1 ~ 69.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL8----60.1 ~ 69.94.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL85 ~ 7.99---70.1 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL8----70.1 ~ 79.94.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL85 ~ 7.99---80.1 ~ 89.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL8----80.1 ~ 89.94.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL85 ~ 7.99---90.1 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL8----90.1 ~ 99.94.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL105 ~ 9.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL10-50 ~ 100---4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL105 ~ 9.99-33 ~ 49.9------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL10--33 ~ 49.9--4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL105 ~ 9.99-50.1 ~ 59.9------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL10--50.1 ~ 59.9--4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL105 ~ 9.99-60.1 ~ 69.9------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL10--60.1 ~ 69.9--4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL105 ~ 9.99-70.1 ~ 79.9------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL10--70.1 ~ 79.9--4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL105 ~ 9.99-80.1 ~ 89.9------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL10--80.1 ~ 89.9--4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL105 ~ 9.99-90.1 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL10--90.1 ~ 99.9--4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL105 ~ 9.99--33 ~ 49.9-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL10---33 ~ 49.9-4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL105 ~ 9.99--50.1 ~ 59.9-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL10---50.1 ~ 59.9-4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL105 ~ 9.99--60.1 ~ 69.9-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL10---60.1 ~ 69.9-4.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL105 ~ 9.99--70.1 ~ 79.9-----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10RedondoLapeadoL10---70.1 ~ 79.9-4.5 ~ 4.99---

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Jector Tipo de pasador de gran diámetro
Material Equivalente a SKD11 (D2) Forma de vástago (parte de montaje) Estándar Diámetro del vástago tolerancia D m5
T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5