(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 1/2/2025 el día a 11:00 am el día 2/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones eyectores - lapeado

Punzones eyectores - lapeado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector - lapeado (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • FLANGE
  • SKH51
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AL-PJAL4-[50-80/10]-P[1-3.99/0.001]
AL-PJAL4-[50-80/10]-PC[0.9-0.99/0.001]
AL-PJAL4-LC[39-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.001]
AL-PJAL4-LC[39-79.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.001]
AL-PJAL4-LCT[39-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.001]
AL-PJAL4-LCT[39-79.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.001]
AL-PJAL4-LMT[39-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.001]
AL-PJAL4-LMT[39-79.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.001]
AL-PJAL5-[50-80/10]-P[2-4.99/0.001]
AL-PJAL5-[50-80/10]-PC[1.8-2/0.001]
AL-PJAL5-LC[39-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.001]
AL-PJAL5-LC[39-79.9/0.1]-PC[1.8-2/0.001]
AL-PJAL5-LCT[39-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.001]
AL-PJAL5-LCT[39-79.9/0.1]-PC[1.8-2/0.001]
AL-PJAL5-LMT[39-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.001]
AL-PJAL5-LMT[39-79.9/0.1]-PC[1.8-2/0.001]
AL-PJAL6-[50-80/10]-P[2-5.99/0.001]
AL-PJAL6-[50-80/10]-PC[1.8-2/0.001]
AL-PJAL6-LC[39-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.001]
AL-PJAL6-LC[39-79.9/0.1]-PC[1.8-2/0.001]
AL-PJAL6-LCT[39-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.001]
AL-PJAL6-LCT[39-79.9/0.1]-PC[1.8-2/0.001]
AL-PJAL6-LMT[39-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.001]
AL-PJAL6-LMT[39-79.9/0.1]-PC[1.8-2/0.001]
AL-PJAL8-[50-100/10]-P[3-7.99/0.001]
AL-PJAL8-[50-100/10]-PC[2.5-3/0.001]
AL-PJAL8-LC[39-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.001]
AL-PJAL8-LC[39-99.9/0.1]-PC[2.5-3/0.001]
AL-PJAL8-LCT[39-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.001]
AL-PJAL8-LCT[39-99.9/0.1]-PC[2.5-3/0.001]
AL-PJAL8-LMT[39-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.001]
AL-PJAL8-LMT[39-99.9/0.1]-PC[2.5-3/0.001]
AL-PJAL10-[50-100/10]-P[3-9.99/0.001]
AL-PJAL10-[50-100/10]-PC[2.8-3/0.001]
AL-PJAL10-LC[39-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.001]
AL-PJAL10-LC[39-99.9/0.1]-PC[2.8-3/0.001]
AL-PJAL10-LCT[39-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.001]
AL-PJAL10-LCT[39-99.9/0.1]-PC[2.8-3/0.001]
AL-PJAL10-LMT[39-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.001]
AL-PJAL10-LMT[39-99.9/0.1]-PC[2.8-3/0.001]
AL-PJAL13-[50-100/10]-P[6-12.99/0.001]
AL-PJAL13-[50-100/10]-PC[5-6/0.001]
AL-PJAL13-LC[39-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.001]
AL-PJAL13-LC[39-99.9/0.1]-PC[5-6/0.001]
AL-PJAL13-LCT[39-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.001]
AL-PJAL13-LCT[39-99.9/0.1]-PC[5-6/0.001]
AL-PJAL13-LMT[39-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.001]
AL-PJAL13-LMT[39-99.9/0.1]-PC[5-6/0.001]
AL-PJAL16-[60-100/10]-P[10-15.99/0.001]
AL-PJAL16-[60-100/10]-PC[8-10/0.001]
AL-PJAL16-LC[39-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.001]
AL-PJAL16-LC[39-99.9/0.1]-PC[8-10/0.001]
AL-PJAL16-LCT[39-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.001]
AL-PJAL16-LCT[39-99.9/0.1]-PC[8-10/0.001]
AL-PJAL16-LMT[39-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.001]
AL-PJAL16-LMT[39-99.9/0.1]-PC[8-10/0.001]
AL-PJAL20-[60-100/10]-P[13-19.99/0.001]
AL-PJAL20-[60-100/10]-PC[9-13/0.001]
AL-PJAL20-LC[39-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.001]
AL-PJAL20-LC[39-99.9/0.1]-PC[9-13/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJector Forma de la punta Material Diámetro del vástago tolerancia D B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
LMT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.9950 ~ 80-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L4-50 ~ 80---0.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99-39 ~ 79.9------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L4--39 ~ 79.9--0.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99--39 ~ 79.9-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L4---39 ~ 79.9-0.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99---39 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L4----39 ~ 79.90.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L52 ~ 4.9950 ~ 80-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L5-50 ~ 80---1.8 ~ 2---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L52 ~ 4.99-39 ~ 79.9------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L5--39 ~ 79.9--1.8 ~ 2---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L52 ~ 4.99--39 ~ 79.9-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L5---39 ~ 79.9-1.8 ~ 2---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L52 ~ 4.99---39 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L5----39 ~ 79.91.8 ~ 2---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L62 ~ 5.9950 ~ 80-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L6-50 ~ 80---1.8 ~ 2---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L62 ~ 5.99-39 ~ 79.9------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L6--39 ~ 79.9--1.8 ~ 2---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L62 ~ 5.99--39 ~ 79.9-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L6---39 ~ 79.9-1.8 ~ 2---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L62 ~ 5.99---39 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L6----39 ~ 79.91.8 ~ 2---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L83 ~ 7.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L8-50 ~ 100---2.5 ~ 3---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L83 ~ 7.99-39 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L8--39 ~ 99.9--2.5 ~ 3---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L83 ~ 7.99--39 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L8---39 ~ 99.9-2.5 ~ 3---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L83 ~ 7.99---39 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L8----39 ~ 99.92.5 ~ 3---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L103 ~ 9.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L10-50 ~ 100---2.8 ~ 3---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L103 ~ 9.99-39 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L10--39 ~ 99.9--2.8 ~ 3---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L103 ~ 9.99--39 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L10---39 ~ 99.9-2.8 ~ 3---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L103 ~ 9.99---39 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L10----39 ~ 99.92.8 ~ 3---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L136 ~ 12.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L13-50 ~ 100---5 ~ 6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L136 ~ 12.99-39 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L13--39 ~ 99.9--5 ~ 6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L136 ~ 12.99--39 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L13---39 ~ 99.9-5 ~ 6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L136 ~ 12.99---39 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L13----39 ~ 99.95 ~ 6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L1610 ~ 15.9960 ~ 100-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L16-60 ~ 100---8 ~ 10---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L1610 ~ 15.99-39 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L16--39 ~ 99.9--8 ~ 10---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L1610 ~ 15.99--39 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L16---39 ~ 99.9-8 ~ 10---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L1610 ~ 15.99---39 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L16----39 ~ 99.98 ~ 10---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2013 ~ 19.9960 ~ 100-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L20-60 ~ 100---9 ~ 13---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2013 ~ 19.99-39 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L20--39 ~ 99.9--9 ~ 13---

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Tratamiento de superficies Lapeado
Forma de vástago (parte de montaje) Estándar T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm