(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones eyectores

Punzones eyectores

Haga clic en la imagen para ampliarla.

· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • FLANGE
  • SKH51
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-PJAL4-[50-80/10]-P[1-3.99/0.01]
A-PJAL4-[50-80/10]-PC[0.9-0.99/0.01]
A-PJAL4-LC[34-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
A-PJAL4-LC[34-79.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.01]
A-PJAL4-LCT[34-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
A-PJAL4-LCT[34-79.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.01]
A-PJAL4-LMT[34-79.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
A-PJAL4-LMT[34-79.9/0.1]-PC[0.9-0.99/0.01]
A-PJAL5-[50-80/10]-P[2-4.99/0.01]
A-PJAL5-[50-80/10]-PC[1.8-1.99/0.01]
A-PJAL5-LC[34-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
A-PJAL5-LC[34-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
A-PJAL5-LCT[34-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
A-PJAL5-LCT[34-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
A-PJAL5-LMT[34-79.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
A-PJAL5-LMT[34-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
A-PJAL6-[50-80/10]-P[2-5.99/0.01]
A-PJAL6-[50-80/10]-PC[1.8-1.99/0.01]
A-PJAL6-LC[34-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
A-PJAL6-LC[34-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
A-PJAL6-LCT[34-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
A-PJAL6-LCT[34-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
A-PJAL6-LMT[34-79.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
A-PJAL6-LMT[34-79.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.01]
A-PJAL8-[50-100/10]-P[3-7.99/0.01]
A-PJAL8-[50-100/10]-PC[2.5-2.99/0.01]
A-PJAL8-LC[34-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
A-PJAL8-LC[34-99.9/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01]
A-PJAL8-LCT[34-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
A-PJAL8-LCT[34-99.9/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01]
A-PJAL8-LMT[34-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
A-PJAL8-LMT[34-99.9/0.1]-PC[2.5-2.99/0.01]
A-PJAL10-[50-100/10]-P[3-9.99/0.01]
A-PJAL10-[50-100/10]-PC[2.8-2.99/0.01]
A-PJAL10-LC[34-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
A-PJAL10-LC[34-99.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]
A-PJAL10-LCT[34-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
A-PJAL10-LCT[34-99.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]
A-PJAL10-LMT[34-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
A-PJAL10-LMT[34-99.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]
A-PJAL13-[50-100/10]-P[6-12.99/0.01]
A-PJAL13-[50-100/10]-PC[5-5.99/0.01]
A-PJAL13-LC[34-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
A-PJAL13-LC[34-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]
A-PJAL13-LCT[34-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
A-PJAL13-LCT[34-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]
A-PJAL13-LMT[34-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
A-PJAL13-LMT[34-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]
A-PJAL16-[60-100/10]-P[10-15.99/0.01]
A-PJAL16-[60-100/10]-PC[8-9.99/0.01]
A-PJAL16-LC[34-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
A-PJAL16-LC[34-99.9/0.1]-PC[8-9.99/0.01]
A-PJAL16-LCT[34-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
A-PJAL16-LCT[34-99.9/0.1]-PC[8-9.99/0.01]
A-PJAL16-LMT[34-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
A-PJAL16-LMT[34-99.9/0.1]-PC[8-9.99/0.01]
A-PJAL20-[60-100/10]-P[13-19.99/0.01]
A-PJAL20-[60-100/10]-PC[9-12.99/0.01]
A-PJAL20-LC[34-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
A-PJAL20-LC[34-99.9/0.1]-PC[9-12.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJector Forma de la punta Material Diámetro del vástago tolerancia D B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
LMT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.9950 ~ 80-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L4-50 ~ 80---0.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99-34 ~ 79.9------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L4--34 ~ 79.9--0.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99--34 ~ 79.9-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L4---34 ~ 79.9-0.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L41 ~ 3.99---34 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L4----34 ~ 79.90.9 ~ 0.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L52 ~ 4.9950 ~ 80-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L5-50 ~ 80---1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L52 ~ 4.99-34 ~ 79.9------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L5--34 ~ 79.9--1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L52 ~ 4.99--34 ~ 79.9-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L5---34 ~ 79.9-1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L52 ~ 4.99---34 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L5----34 ~ 79.91.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L62 ~ 5.9950 ~ 80-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L6-50 ~ 80---1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L62 ~ 5.99-34 ~ 79.9------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L6--34 ~ 79.9--1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L62 ~ 5.99--34 ~ 79.9-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L6---34 ~ 79.9-1.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L62 ~ 5.99---34 ~ 79.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L6----34 ~ 79.91.8 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L83 ~ 7.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L8-50 ~ 100---2.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L83 ~ 7.99-34 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L8--34 ~ 99.9--2.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L83 ~ 7.99--34 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L8---34 ~ 99.9-2.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L83 ~ 7.99---34 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L8----34 ~ 99.92.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L103 ~ 9.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L10-50 ~ 100---2.8 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L103 ~ 9.99-34 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L10--34 ~ 99.9--2.8 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L103 ~ 9.99--34 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L10---34 ~ 99.9-2.8 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L103 ~ 9.99---34 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L10----34 ~ 99.92.8 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L136 ~ 12.9950 ~ 100-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L13-50 ~ 100---5 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L136 ~ 12.99-34 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L13--34 ~ 99.9--5 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L136 ~ 12.99--34 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L13---34 ~ 99.9-5 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L136 ~ 12.99---34 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L13----34 ~ 99.95 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L1610 ~ 15.9960 ~ 100-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L16-60 ~ 100---8 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L1610 ~ 15.99-34 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L16--34 ~ 99.9--8 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L1610 ~ 15.99--34 ~ 99.9-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L16---34 ~ 99.9-8 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L1610 ~ 15.99---34 ~ 99.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L16----34 ~ 99.98 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2013 ~ 19.9960 ~ 100-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L20-60 ~ 100---9 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L2013 ~ 19.99-34 ~ 99.9------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0L20--34 ~ 99.9--9 ~ 12.99---
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJector Forma de la punta Material Diámetro del vástago tolerancia D B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
LMT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)

Cargando…

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de vástago (parte de montaje) Estándar T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm