< Regresar

Soportes para ejes
- Un soporte para eje es un componente utilizado en el sector industrial para sostener y proporcionar apoyo a un eje en una máquina o equipo. Su función principal es mantener el eje en su posición correcta y permitir su rotación suave y estable.
| Número de parte | Tipo de montaje | Diámetro interno | Forma de soporte | Material | Tratamiento superficial | Archivo CAD | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSBF12 | Montaje horizontal | 12 | Brida compacta | Equivalente al acero al carbón 1045 | Cromado negro | Ver y Comprar | |
TLSB15 | Montaje horizontal | 15 | Brida compacta | Acero al carbón 1045 | Pavonado | Ver y Comprar | |
TLSM20 | Montaje horizontal | 20 | Brida compacta | Acero al carbón 1045 | Niquelado | Ver y Comprar | |
CLTBD25 | Montaje n pared | 25 | Cuadrado | Hierro fundido | Pavonado | Ver y Comprar | |
TLSB12 | Montaje horizontal | 12 | Brida compacta | Acero al carbón 1045 | Pavonado | Ver y Comprar | |
CLTB15 | Montaje en pared | 15 | Cuadrado | Acero bajo en carbón | Pavonado | Ver y Comprar | |
SAQM20 | Montaje horizontal | 20 | Cuadrado | Acero bajo en carbón | Niquelado | Ver y Comprar | |
TLSM25 | Montaje horizontal | 25 | Brida compacta | Acero al carbón 1045 | Niquelado | Ver y Comprar | |
KLSM12 | Montaje horizontal | 12 | Brida compacta | Acero al carbón 1045 | Niquelado | Ver y Comprar | |
CLSB20 | Montaje horizontal | 20 | Brida compacta | Acero bajo en carbón | Pavonado | Ver y Comprar | |
CLPK20 | Montaje en pared | 20 | Cuadrado | Acero bajo en carbón | Pavonado | Ver y Comprar | |
KLSM20 | Montaje horizontal | 20 | Brida compacta | Acero al carbón 1045 | Niquelado | Ver y Comprar |
| Número de Parte | Diámetro exterior (mm) | Longitud (mm) | Material | Acabado superficial | CAD File | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STHC20 | 20 | N/A | Acero estructural general o acero bajo en carbón | Niquelado sin electrodos |
|
Ver y Comprar > |
| SHF30 | 30 | N/A | Aleación de fundición de aluminio 514.0 | Anodizado claro |
|
Ver y Comprar > |
| SHFM20 | 20 | N/A | Acero al carbón 1045 | Niquelado sin electrodos |
|
Ver y Comprar > |
| SHMWM20-20 | 20 | 20 | Acero al carbón 1045 | Niquelado sin electrodos |
|
Ver y Comprar > |
| SHFTL40 | 40 | N/A | Acero al carbón 1045 | Pavonado |
|
Ver y Comprar > |
| SHFML20 | 20 | N/A | Acero al carbón 1045 | Niquelado sin electrodos |
|
Ver y Comprar > |
| SHFML12 | 12 | N/A | Acero al carbón 1045 | Niquelado sin electrodos |
|
Ver y Comprar > |
Productos relacionados

Abrazaderas de
un orificio

Abrazaderas de
doble orificio

Rótulas

Bases de bisagra

Manijas

Clamps