Partes Conectoras, Soportes y Postes
BASES, PLACAS Y PERNOS DE BISAGRA
Base para bisagras: funcionan en conjunto con un pin, formando una bisagra especial y totalmente configurable. Placa para bisagra: sostienen/guían pines. Perno para bisagra: para espacios reducidos, cabeza para instalar pines que ayudan a crear mecanismo de bisagra.
Aplicaciones
- Maquinaria industrial: Se utilizan para conectar y articular componentes móviles en maquinaria, como prensas, tornos, fresadoras, transportadores, y otros equipos. Permiten que ciertas partes se muevan de manera suave y controlada para realizar funciones específicas en el proceso de producción.
- Robots industriales: Son ampliamente utilizados para realizar diversas tareas en líneas de producción y procesos manufactureros. Las bisagras y placas de bisagra se utilizan para la articulación y el movimiento de las partes móviles de los brazos robóticos, lo que permite un rango de movimiento preciso y controlado.
- Sistemas de ensamblaje automatizado: En líneas de producción automatizadas, los componentes y piezas a menudo se ensamblan mediante brazos robóticos y maquinaria automatizada. Las bisagras y placas de bisagra ayudan a lograr la articulación y el movimiento requeridos para ensamblar los productos de manera precisa y eficiente.

Ejemplo HKPB6-H25 | Librería inCAD de MISUMI
El ensamble mostrado corresponde a un mecanismo de sujeción para una mesa de trabajo para múltiples piezas.
El modelo señalado está sirviendo como base para que todo el mecanismo pueda tener movimiento de bisagra.

Componentes
BASES PARA BISAGRA
Son elementos de acero que tienen una forma especial para funcionar en conjunto con un pin, formando una bisagra especial y totalmente configurable.

Base para bisagra con dos soportes que
sirven para sostener el pin y que pueda girar
libremente.

Base con un solo soporte, ideal cuando el pin
está siendo sujetado en ambos extremos.
PLACAS PARA BISAGRA
Placas de acero que sostienen o guían pines, tienen geometrías simples lo cual las convierte en un elemento de fácil implementación.

Placa para bisagra, con tres barrenos listos para ser utilizados como apoyo o guía.

Este modelo cuenta con un solo barrenado y tiene un extremo redondeado.
PERNOS PARA BISAGRA
Elemento indispensable cuando se desea utilizar bases para bisagras pero se tiene espacio reducido. Este perno tiene una cabeza lista para instalar pines que nos ayudaran a crear un mecanismo de bisagra.

Perno para bisagra de acero al carbono, cuenta con una cabeza redondeada.

Perno para bisagra de acero inoxidable, cuenta con una cabeza cuadrada.

L
13mm a 240mm
D
8mma 40mm
d
3mm a 25mm
W
3mm a 25mm

w
13mm a 240mm
d
8mma 40mm
H
3mm a 25mm
Materiales y Acabados
Las bases, placas y pernos de bisagra pueden fabricarse en una variedad de materiales, dependiendo de los requerimientos de la aplicación y las condiciones de operación. En MISUMI tenemos disponibles los siguientes materiales:

Apariencia del acero al carbono

Apariencia del acero inoxidable
| Material | Características |
|---|---|
| Acero al carbón | • Mayor Dureza • Opciones de tratamiento térmico • Buena maquinabilidad |
| Acero inoxidable | • Mayor resistencia a la corrosión. • Apariencia y propiedades higiénicas. • Bajo costo de mantenimiento. • Resistencia a las altas y bajas temperaturas. |
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D


- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados