Poleas dentadas
- Dispositivo mecánico que consta de una rueda con dientes en su perímetro exterior. Estos dientes están diseñados para engranar con una correa o una cadena dentada, lo que permite la transmisión de movimiento y potencia de un eje a otro.
| Número de parte | Tipo de rueda | Material de rueda | Carga permisible (kg) | Altura de montaje (mm) | Paso del orificio de montaje (mm) | Diámetro de rueda D (mm) | Ancho de rueda B (mm) | Archivo CAD | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-100F | Placa giratoria/Con ajustador | Nylon, negro | 382 | 120 | 70×70 | 74 | 30 | – | Ver y Comprar |
| GD-120F | Placa giratoria/Con ajustador | Nylon, negro | 509 | 120 | 70×70 | 75 | 33 | – | Ver y Comprar |
| GDN-80F | Placa giratoria/Con ajustador | Nylon, negro | 254 | 102 | 70×70 | 63 | 28 | – | Ver y Comprar |
| K-92-1300F | Placa giratoria/Con ajustador | (Nylon) Poliamida | 999 | 121 | 70×70 | 72 | 31 | Ver y Comprar | |
| CMGK100-R | Placa giratoria/Con ajustador | Caucho sintético | 122 | 144 | 80×40 | 100 | 32 | Ver y Comprar |
| Número de Parte | Nombre | Marca | Compra |
|---|---|---|---|
| AFDF32-45 | Poleas Locas – De tensión, rodamiento en ambos lados. AFDF32-45 | MISUMI | Ver y Comprar |
| AFDF22-25 | Poleas Locas – De tensión, rodamiento en ambos lados. AFDF22-25 | MISUMI | Ver y Comprar |
| TPBSN38-15 | Poleas Loca – De resina, con o sin brida. TPBSN38-15 | MISUMI | Ver y Comprar |
| TPBSN50-25 | Poleas Loca – De resina, con o sin brida. TPBSN50-25 | MISUMI | Ver y Comprar |
| TPCFN38-18 | Poleas Loca – De resina, con o sin brida. TPCFN38-18 | MISUMI | Ver y Comprar |
| TPCFN50-31 | Poleas Loca – De resina, con o sin brida. TPCFN50-31 | MISUMI | Ver y Comprar |
Productos relacionados

Niveladores

Manijas

Extrusiones de
aluminio