Abrazadera de un orificio
- Componentes mecánicos diseñados para la sujeción y fijación de postes o barras redondas dentro de estructuras industriales. Están fabricadas principalmente en acero, acero inoxidable o aluminio, y pueden contar con diferentes configuraciones como roscas laterales, agujeros roscados o sistemas de ajuste para asegurar el poste de forma firme.
| Número de parte | Configuración de la abrazadera | Diámetros de los orificios (mm) | Material | Tratamiento superficial | Archivo CAD | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQM8 | Un solo orificio roscado en orientación horizontal | 8 | Aluminio | Anodizado negro | Ver y Comprar | |
| WQM10 | Un solo orificio roscado en orientación horizontal | 10 | Aluminio | Anodizado negro | Ver y Comprar | |
| MDKT12 | Doble orificio en orientación perpendicular (diámetros iguales) | 12 | Acero | Niquelado sin electrolítico | Ver y Comprar | |
| ALNW15-10 | Doble orificio en orientación perpendicular (diámetros iguales) | 15 | Aluminio | Anodizado negro | Ver y Comprar | |
| ALKD16 | Doble orificio en orientación perpendicular (diámetros iguales) | 16 | Aluminio | Anodizado negro | Ver y Comprar | |
| MDKTR20 | Doble orificio en orientación perpendicular (diámetros iguales) | 20 | Acero | Niquelado sin electrolítico | Ver y Comprar | |
| MDKT25 | Doble orificio en orientación perpendicular (diámetros iguales) | 25 | Acero | Niquelado sin electrolítico | Ver y Comprar | |
| ALKD15 | Doble orificio en orientación perpendicular (diámetros iguales) | 15 | Aluminio | Anodizado negro | Ver y Comprar | |
| MDKT16 | Doble orificio en orientación perpendicular (diámetros iguales) | 16 | Acero | Niquelado sin electrolítico | Ver y Comprar | |
| MQLU20-25 | Un solo orificio roscado en orientación horizontal | 20 | Acero | Niquelado sin electrolítico | Ver y Comprar | |
| SLKDK12 | Doble orificio en orientación perpendicular (diámetros iguales) | 12 | Acero inoxidable | No provisto | Ver y Comprar | |
| MDKT20 | Doble orificio en orientación perpendicular (diámetros iguales) | 20 | Acero | Niquelado sin electrolítico | Ver y Comprar | |
| ALKW12 | Un solo orificio en orientación perpendicular | 12 | Aluminio | Anodizado claro | Ver y Comprar | |
| KDST20 | Doble orificio en orientación perpendicular (diámetros iguales) | 20 | Acero | Pavonado | Ver y Comprar | |
| MDKTR12 | Doble orificio en orientación perpendicular (diámetros iguales) | 12 | Acero | Niquelado sin electrolítico | Ver y Comprar | |
| KQM20 | Un solo orificio roscado en orientación horizontal | 20 | Acero | Recubrimiento de óxido negro | Ver y Comprar | |
| AQMW12 | Un solo orificio roscado en orientación vertical | 12 | Aluminio | Anodizado claro | Ver y Comprar | |
| ALKC12 | Un solo orificio en orientación perpendicular | 12 | Aluminio | Anodizado claro | Ver y Comprar |
| Número de Parte | Configuración de orificios | Forma | Diámetro (mm) | Material | Tratamiento superficial | CAD File | Compra |
|---|
Productos relacionados

Soportes para postes

Ejes lineales

Extrusiones de
aluminio

Palancas

Manijas