![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/10302651540-removebg-preview.png)
Movimiento Rotativo y Transmisión de Potencia
POLEAS DENTADAS
Dispositivo mecánico que consta de una rueda con dientes en su perímetro exterior. Estos dientes están diseñados para engranar con una correa o una cadena dentada, lo que permite la transmisión de movimiento y potencia de un eje a otro.
Aplicaciones
Las poleas dentadas se utilizan en una amplia gama de sectores industriales, a continuación te compartimos algunos:
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo No.000032
En este ensamble la máquina toma una pieza para posicionarla en la otra fila.
Las poleas son dispositivos de tracción encargados de transmitir el movimiento al eje por medio de la banda.
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/inCAD-Library-Logo.png)
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Timing_Pulleys_Application-858x1024.png)
Características
En MISUMI puedes encontrar diferentes tipos de poleas:
Ideales para posicionamiento y sincronización. Es la polea más utilizada en sistemas de transmisión.
Su función puede ser principalmente como tensora o en aplicaciones de transportadores.
Son poleas de tiempo que tienen como accesorio un buje cónico para ajustar el eje por medio de un apriete con los tornillos.
Son poleas de tiempo con rodamientos internos incluidos. Se usan generalmente como un punto de apoyo en el sistema.
Similares a las poleas de apoyo, pero en este caso la banda se apoya con su parte lisa. También cuentan con rodamientos internos.
Serie de Poleas
Las poleas disponibles en MISUMI son compatibles con la serie de correas de nuestro catálogo, asegúrese de seleccionar una serie de poleas que coincida con la serie de correas de distribución para garantizar la compatibilidad:
MXL | XL | L | H | T5, T10 | AT5, AT10 | S2M-S14M | P2M-P5M | UP5M-UP8M | MTS8M | 2GT-EV8YU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.800″ | 0.200″ | 0.375″ | 0.5″ | 5, 10mm | 5, 10mm | 2,3,5,8 14mm | 2,3,5, 8mm | 5, 8mm | 5mm | 2,3,5, 8mm |
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/09/Screenshot-2023-09-12-113235.png)
Dimensiones a Considerar
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/dimensions_timing_pulley-1-1024x549.png)
TIPO A
Forma de la polea
TIPO B
Se cuenta con dos tipos: Tipo A, Tipo B
A
Ancho de la banda compatible. La dimensión de A y el ancho de nuestra banda debe ser el mismo.
OD
Número de dientes. El número de dientes definirá el diámetro de la polea.
d
Barreno para el eje. Es el diámetro del agujero para montar la polea en nuestro eje.
Tipos de Maquinados
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/09/MicrosoftTeams-image-6-1.png)
Agujero circular
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/09/MicrosoftTeams-image-4-1.png)
Barreno con opresores y cuñeros
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/09/MicrosoftTeams-image-2-2.png)
Agujero escalonado
contrario
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/09/MicrosoftTeams-image-5-1.png)
Agujero circular con
opresores
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/09/MicrosoftTeams-image-3-1.png)
Agujero escalonado
H Agujero redondo en mm. HU Agujero redondo en pulg.
N Agujero en mm. con cuñero (Nuevo JIS) y opresores NU Agujero en pulg. con cuñero (Nuevo JIS) y opresores
C Agujero en mm. con cuñero (Viejo JIS) y opresores
Agujero escalonado contrario
P Agujero redondo en mm. con opresores
PU Agujero redondo en pulg. con opresores.
V Agujero escalonado
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/09/MicrosoftTeams-image-1-3.png)
Ambas caras con agujero escalonado
Y Ambas caras con agujero escalonado
Materiales y Acabados Superficiales
- Acero al carbón: Alta maquinibilidad y durabilidad.
- Acero inoxidable: Resistente a la corrosión y sin permeabilidad magnética.
- Aluminio: Ligero, buena dureza y resistente a la corrosión.
- Resina: Disponible solo para tensores. Material no metálico de alta durabilidad.
A continuación presentamos los acabados que tenemos disponibles:
Material | Acabado superficial | Características |
---|---|---|
Acero al carbón | Pavonado | Brinda un aspecto de color negro y mejora en gran medida su resistencia a la corrosión. |
Niquelado sin electrodos | Brinda un aspecto amarillento plateado y mejora su resistencia a la corrosión, pero en menor medida que el pavonado. | |
Aluminio | Anodizado Claro – Anodizado Oscuro | • Mayor resistencia contra abrasivos • Aumenta la durabilidad del aluminio • Permite una limpieza de manera sencilla • No se despinta |
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Captura-de-Pantalla-2022-12-27-a-las-17.45.07.png)
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Captura-de-Pantalla-2022-12-27-a-las-17.45.13.png)
- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados