Movimiento Rotativo y Transmisión de Potencia
BANDAS DE TIEMPO
También conocida como correa de distribución o correa dentada. Es una correa con dientes en su superficie que se utiliza en sistemas de transmisión para sincronizar el movimiento.
Aplicaciones
Las poleas de tiempo se utilizan en diversas aplicaciones de automatización y sistemas de control donde se requiere una sincronización precisa del movimiento, algunas de estas aplicaciones son:
- Robótica: En robots industriales y sistemas de automatización robótica, las poleas de tiempo se utilizan para sincronizar el movimiento de los ejes y articulaciones del robot. Esto garantiza un control preciso y coordinado de los movimientos del robot en aplicaciones como soldadura, ensamblaje, manipulación y paletización.
- Impresión y etiquetado: En equipos de impresión y etiquetado automatizados, las poleas de tiempo se utilizan para sincronizar el movimiento de los rodillos de impresión, alimentadores de papel y sistemas de etiquetado. Esto asegura una impresión y etiquetado preciso en cada ciclo de trabajo.
- Empaque: En máquinas de empaque y envasado automatizadas, las poleas de tiempo se utilizan para sincronizar el movimiento de los componentes de la máquina, como alimentadores, selladoras y sistemas de corte. Esto garantiza procesos precisos y eficientes.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo No.000032
En este ensamble la máquina toma una pieza para posicionarla en la otra fila.
La banda de tiempo es la encargada de transmitir el movimiento rotativo entre el motor y el eje.
Características
Las bandas o correas de tiempo son identificadas por su tipo de perfil o lo que es lo mismo, forma de diente y paso (distancia entre centros de dientes) y cada perfil tiene un nombre de serie para identificarlo.
MXL | XL | L | H | T5, T10 | AT5, AT10 | S2M-S14M | P2M-P5M | UP5M-UP8M | MTS8M | 2GT-EV8YU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.800″ | 0.200″ | 0.375″ | 0.5″ | 5, 10mm | 5, 10mm | 2,3,5,8 14mm | 2,3,5, 8mm | 5, 8mm | 5mm | 2,3,5, 8mm |
Serie de Poleas
La serie es lo que distingue a cada tipo de banda. Cada serie define una distancia entre centros de dientes, geometría del diente, características y aplicaciones recomendadas:
Backlash
Backlash: Holgura que tiene cada banda en relación con su polea, entre menor sea el Backlash, se asegura un movimiento más preciso en el sistema. Se recomienda una banda con bajo backlash para aplicaciones de posicionamiento y precisión.
Tipo de Alteraciones
Ancho de la banda
- El ancho de la banda (*A) puede cambiar la capacidad de
transmisión de potencia. - Se toma el mismo valor de ancho para la selección de su
respectiva polea. - Esta medida puede ser en milímetros o en pulgadas
dependiendo la serie de la banda.
Número de dientes
- El número de dientes definirá la longitud de la banda.
- Para calcular la longitud, se tiene la siguiente fórmula:
L= (Paso)(Número de dientes)
MXL | XL | L | H | T5, T10 | AT5, AT10 | S2M-S14M | P2M-P5M | UP5M-UP8M | MTS8M | 2GT-EV8YU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.800″ | 0.200″ | 0.375″ | 0.5″ | 5, 10mm | 5, 10mm | 2,3,5,8 14mm | 2,3,5, 8mm | 5, 8mm | 5mm | 2,3,5, 8mm |
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D
- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados