Movimiento Rotativo y Transmisión de Potencia
RODAMIENTOS CON CARCASA
Rodamientos de bolas que cuentan con un armazón exterior (carcasa), la cual funciona como soporte de fijación. Las formas de la carcasa pueden variar y podrán seleccionarse de acuerdo a la necesidad. Principalmente utilizados en espacios reducidos por su fácil instalación.
Aplicaciones
Los rodamientos con carcasa se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones dentro de la industria, su versatilidad y capacidad para soportar cargas y facilitar el movimiento suave, los convierten en componentes esenciales en diversos sectores industriales.
- Maquinaria industrial: Los rodamientos con carcasas se utilizan en una amplia gama de equipos y maquinaria utilizados en la industria manufacturera, como máquinas herramienta, equipos de procesamiento de alimentos, entre otros.
- Industria de alimentos y bebidas: Se utilizan en equipos de procesamiento y envasado de alimentos y bebidas, garantizando un movimiento suave y seguro.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo BGTAB6200ZZ
El ensamble mostrado corresponde a una máquina de levantamiento y transferencia de componentes. El mecanismo toma un componente para levantarlo y cambiarlo
de posición. El eje principal de este movimiento utiliza un rodamiento de
carcasa, el cual funciona como soporte.
Tipos de Rodamientos
De fácil montaje, se ofrecen diferentes formas como redondas, compactas, cuadradas, etc.
Brinda mayor soporte al eje, el piloto actúa como una camisa.
Se caracteriza por ser de bajo espesor y su montaje es de forma lateral.
Se caracteriza por su forma. El montaje de tornillos es por la parte posterior.
Definido por su forma cuadrada o rectangular.
Cuenta con un roscado interior para una sujeción inferior.
Modelo de montaje universal, puede ser frontal, lateral, etc.

d
Diámetro interior
h
Altura de la base al eje
L1 / A
Distancia entre agujeros de instalación
H
Longitud de brida

Los rodamientos disponibles que pueden seleccionarse junto a estos modelos de carcasa son los siguientes:

Rodamiento Rígido de bolas

Rodamiento de Aguja

Rodamiento de Contacto
Angular
Materiales y Acabados
Los rodamientos con carcasa pueden fabricarse en una variedad de materiales, en MISUMI tenemos opciones disponibles en los materiales metálicos más comunes y utilizados dentro de la industria.
Material más comercial.
Ideal para ambientes húmedos.
De bajo peso y para procesos con contacto.
- Acero al carbón: Es uno de los materiales más utilizados, es duradero, resistente y tiene buena resistencia a la tracción.
- Acero inoxidable: Altamente resistente a la corrosión, lo que lo convierte en una opción popular para aplicaciones en entornos húmedos o corrosivos.
- Aluminio: Al ser un metal ligero, puede ayudar a reducir el peso total del rodamiento con carcasa, contribuyendo a una mayor eficiencia energética y un menor desgaste en las piezas móviles.
Te presentamos los acabados que en MISUMI tenemos disponibles:
Material | Acabado superficial | Características |
---|---|---|
Acero al carbón | Pavonado | Brinda un aspecto de color negro y mejora en gran medida su resistencia a la corrosión. |
Niquelado sin electrodos | Brinda un aspecto amarillento plateado y mejora su resistencia a la corrosión, pero en menor medida que el pavonado. | |
Aluminio | Anodizado Claro – Anodizado Oscuro | • Mayor resistencia contra abrasivos • Aumenta la durabilidad del aluminio • Permite una limpieza de manera sencilla • No se despinta |
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D


- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados