Descuentos de hasta 80%
Más de 3,000 productos con descuentos de hasta 80% sin mínimo de compras, hasta agotar existencia.
- Válido hasta el 14 de junio de 2024 o hasta agotar existencias
- Puedes consultar las existencias en la lista aquí presentada:
Ir a Términos y Condiciones de la promoción
Controlador de frecuencia
pequeño
Arandelas de metal
Barras de puente – En forma
Y, serie B negra
Bloques de parada NAAMS
– Planos
Bloque terminal – Serie AT
NAAMS Bloque L estándar
NAAMS Bloque NC Forma I
Brazo de abrazadera NAAMS
– Serie 80
Brocas de taladro sólidas
de carburo
NAAMS Arandelas 5 ranuras
Bujes para pines de
localización – Con hombro
Rodamiento de extremo
de barra – Serie POS
Collares de eje
– Con hendidura
Conector recto sin tapa
Opresores de resorte
Fresa de carburo
– Serie TSC
Herramientas de
engarzado
Conectores flotantes
Llaves dinamométricas
Localizadores rugosos
– NAAMS
Soportes de postes
Palancas de sujeción
Pasadores rectos
– un extremo biselado,
un extremo redondeado
Pin de localización ARP
– NAAMS
Pin eyector recto
– Acero H13
Resortes de alambre
redondo – WL
(45% de deflexión)
Resortes de tensión
– Carga pesada
Placa de soporte de retención
para punzones
NAAMS Retenedor
de pasador APR
Rodamientos de rodillos
axiales
Rodamientos para
transportadores
– Carga ligera
Rodillos de bolas
– Con ajuste de plunger
Seguidores de rodillos
– Serie NAST-ZZ
Soportes de anclaje
Juntas de enfriamiento
Tornillos de cabeza
cilíndrica
Tornillos de cabeza
hexagonal o allen
Tornillos de posicionamiento:
cabeza hexagonal redonda
Tornillo de cabeza hexagonal
de perfil extra bajo
Accesorios de tubo
– Cortador
Tuercas de bloqueo para
rodamientos
Unidades de rodamiento
de montaje bridado
Cojinetes – Fundición,
modelo económico