Pines de localización

Localización y Posicionamiento

PINES DE LOCALIZACIÓN

Elementos que ayudan a fijar piezas en una estación de trabajo para permitir que el mecanizado u otro proceso industrial similiar se realice de manera repetida y uniforme. Pueden presentar diferentes maquinados, geometrías y/o barrenados, según la aplicación lo requiera.


Aplicaciones

Los pines de localización se utilizan en varios sectores industriales donde es necesario asegurar y posicionar con precisión componentes, herramientas o piezas en una máquina o sistema.


  • Industria automotriz: Se utilizan para alinear y fijar las piezas durante el ensamble de vehículos, como carrocerías, paneles, componentes de motor y transmisión.

  • Fabricación de equipos electrónicos: En la producción de dispositivos electrónicos, los pines de localización ayudan a posicionar y asegurar placas de circuito impreso (PCB), conectores y otros componentes.

  • Industria de moldes y matrices: Son esenciales, ya que aseguran la alineación precisa de las mitades del molde o la matriz, lo que garantiza una producción consistente y de alta calidad.





Librería inCAD de MISUMI

Ejemplo No.000014



El ensamble mostrado corresponde a una mesa de posicionamiento para distintas piezas de trabajo.
Los pines de localización utilizados se encargan de posicionar la pieza de trabajo siempre en la misma posición.

Tipos


Los pinesde localización se utilizan en una amplia gama de sectores industriales donde la precisión y la repetibilidad del posicionamiento son cruciales para la calidad y la eficiencia de los procesos de fabricación.


Cabeza grande

Cabeza pequeña

Recto / Con ventilación de aire

Con soporte

Tornillo de montaje

Con brida

2 pasos




Características Configurables

ESTILO DE VARILLA

El estilo de vástago define el método de sujeción del pin de localización, en MISUMI tenemos disponibles los siguientes:


Recto

Roscado interno

Roscado

Muesca

Tornillo de fijación plano


FORMAS

La forma de la cabeza es la característica más importante que debemos de considerar a la hora de seleccionar el pin de localización.


Plano: es comúnmente la más utilizada por su versatilidad en todo tipo de aplicaciones, puede utilizarse para colocar una superficie a una altura específica.

Esférico o redondo: recomendados para evitar daños por impacto en las piezas.

Chaflán: permite reducir el atascamiento comparado a cuando se utilizan dos pines redondos.

Punta cónica: ayudan especialmente cuando la pieza requiere una ubicación radial.


DIMENSIONES

D

Dia. de vástago | Estándar

P

Dia. de cabeza | Incrementos de 0.01mm

B

Long. de cabeza | Incrementos de 0.1mm

L

Long. de vástago | Incrementos de 1mm

E

Long. de la pista | Incrementos de 0.1mm

A

Ángulo de la pista | Incremento de 15º



Materiales y Acabados


Los pines de localización pueden fabricarse en 4 diferentes opciones:


Acero al carbón

  • Mayor Dureza
  • Opciones de tratamiento térmico
  • Económico
  • Buena maquinabilidad

Acero inoxidable

  • Mayor resistencia a la corrosión
  • Apariencia y propiedades higiénicas

Aluminio

  • Ligero
  • Maleable y puede ser fácilmente maquinado

Resina

  • Amigable con los materiales
  • No es conductor de calor


Manejamos también distintas opciones que cubren una gama bastante alta en cuanto a protección de los componentes frente a los distintos elementos dañinos en el ambiente como polvo, humedad o corrosión.


Material Acabado superficial Características
Acero al carbón Pavonado Brinda un aspecto de color negro y mejora en gran medida su resistencia a la corrosión.
Niquelado sin electrodos Mejora su resistencia a la corrosión, pero en menor medida que el pavonado.
Cromo negro Brinda un acabado más estético y se desempeña muy bien como conductor.
Aluminio Anodizado Claro
Anodizado Oscuro
• Mayor resistencia contra abrasivos
• Aumenta la durabilidad del aluminio
• Permite una limpieza de manera sencilla
• No se despinta
Acero inoxidable Cromado duro
Superficie pulida
Eleva dureza y agrega gran resistencia al desgaste y la corrosión.


Beneficios MISUMI

  • Componentes configurables
    No. de parte estándar y válido globalmente
  • Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
  • Previsualización 3D
  • Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea



Productos Relacionados