Soportes para ejes

Movimiento Lineal

SOPORTES PARA EJES

Un soporte para eje es un componente utilizado en el sector industrial para sostener y proporcionar apoyo a un eje en una máquina o equipo. Su función principal es mantener el eje en su posición correcta y permitir su rotación suave y estable.



Aplicaciones

  • Automatización industrial: Son esenciales en sistemas robóticos, de transporte automatizado y equipos de ensamble. Proporcionan un apoyo sólido al permitir un movimiento preciso y confiable de las cargas y componentes.

  • Empaque: Utilizados para sostener y alinear los ejes de las máquinas, como envasadoras y etiquetadoras. Estos soportes garantizan una operación suave y precisa de las máquinas, asegurando una producción eficiente y confiable.

  • Industria alimentaria: Proporcionan un apoyo estable y seguro para los ejes que impulsan los equipos de procesamiento y manipulación de alimentos, asegurando un movimiento fluido y un procesamiento eficiente.

  • Industria farmacéutica: Brindan un soporte sólido y estable para los ejes que operan en entornos químicos y farmacéuticos, garantizando un funcionamiento seguro y confiable de los equipos.






Librería inCAD de MISUMI

Ejemplo SHSTMH12-26



En este ejemplo de ensamble vemos como la máquina debe posicionar una pieza sobre los ejes X y Y de la cama de rodillos.

Los soportes son utilizados como base para los ejes lineales.




Tipos


Con brida

En forma de T

En forma de L

Cuadrado

Redondo




  • Con Brida: Proporcionan soporte y guía a un sistema de movimiento lineal.
  • En forma de T: Proporciona soporte y guía a sistemas de movimiento lineal a lo largo de un eje. Se le llama “en forma de T” porque su diseño se asemeja a la letra “T”, con una sección horizontal y otra vertical.
  • En forma de L: El montante vertical del soporte en forma de L se utiliza para montarlo en una superficie, marco o estructura adecuada.
  • Cuadrado: en comparación con el tipo convencional en forma de T, la dimensión L es compacta.
  • Redondo: Ahorro de espacio gracias a su forma compacta

FORMAS

Los soportes para ejes de MISUMI son configurables y están disponibles en una gran variedad de formas que buscan adaptarse a los diferentes requerimientos para brindar la solución ideal, con sus características y ventajas específicas.






Características y Funciones


  • Apoyo estructural: Proporcionan un punto de apoyo para el eje. Se montan en una superficie fija, como una base o una estructura de máquina, y sostienen el eje en su posición correcta.

  • Ajuste de posición: Se utilizan para ajustar la posición de los componentes en un eje. Al deslizar el collar a lo largo del eje, se puede modificar la posición relativa del componente para lograr el alineamiento adecuado, el espaciado correcto o el ajuste necesario en una máquina o equipo.

  • Montaje de rodamientos: Los soportes para ejes están diseñados para alojar rodamientos o cojinetes. Estos rodamientos se colocan dentro del soporte y se ajustan alrededor del eje, permitiendo que el eje gire suavemente con un mínimo de fricción.

  • Alineación del eje: Permiten una alineación adecuada del eje en relación con otros componentes y sistemas en la máquina. Esto es crucial para garantizar un funcionamiento eficiente y evitar problemas como vibraciones excesivas y desgaste prematuro de los rodamientos.

  • Ajuste y montaje sencillos: Por lo general, cuentan con orificios de montaje y tornillos que permiten una instalación rápida y segura en la estructura de la máquina.

  • Absorción de vibraciones e impacto: Esto contribuye a una mayor vida útil de los componentes y una operación más suave y silenciosa.

Dimensiones


Diámetros (D) de orificio compatibles con la mayoría de
medidas milimétricas y pulgadas de ejes en el mercado.

Dimension (H) configurable para ajustar altura del ensamble.

Diametro inferior (D)

De 3 a 1050mm (1/8″ a 1 -1/2″)







Materiales



  • Acero al carbón: Material comúnmente utilizado en la fabricación de soportes de eje debido a su resistencia y durabilidad. El acero ofrece una excelente resistencia a las cargas y al impacto, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren una alta resistencia y rigidez. Disponible con acabado superficial: Pavonado o Niquelado sin electrodos.

  • Acero inoxidable: En entornos que implican exposición a la humedad, corrosión u otros agentes químicos, los soportes de eje fabricados en acero inoxidable son ideales. El acero inoxidable tiene una alta resistencia a la corrosión y ofrece una excelente durabilidad en condiciones adversas.

  • Aluminio: Material liviano y resistente utilizado cuando el peso es una consideración importante. El aluminio es conocido por su alta conductividad térmica y resistencia a la corrosión, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren un bajo peso y una buena disipación del calor. Disponible con acabado superficial: Anodizado Claro o Anodizado Obscuro.




Beneficios MISUMI

  • Componentes configurables
    No. de parte estándar y válido globalmente
  • Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
  • Previsualización 3D
  • Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea



Productos Relacionados