Bujes Autolubricados

Movimiento Lineal

BUJES AUTOLUBRICADOS

Diseñados para funcionar sin la necesidad de lubricación adicional. Estos bujes están impregnados con un material sólido como el grafito, el cual se libera gradualmente durante el movimiento, proporcionando una capa lubricante entre las superficies de contacto que reduce la fricción a lo largo de la superficie.






Aplicaciones

La versatilidad y las ventajas de los bujes autolubricados los hacen adecuados para diversas aplicaciones en diferentes industrias donde se requiere un funcionamiento suave, duradero y libre de mantenimiento, tales como:

  • Maquinaria Industrial: En la fabricación y maquinaria industrial, se pueden encontrar en sistemas transportadores, grúas y varios tipos de maquinaria donde el mantenimiento de lubricación continua sería impracticable.
  • Petróleo y Gas: Estos rodamientos se utilizan en la industria del petróleo y gas para aplicaciones como equipos de perforación, válvulas y bombas.
  • Minería: Los rodamientos autolubricantes pueden soportar las condiciones exigentes de los equipos de minería, incluidas cargas elevadas, polvo y suciedad.
  • Industria Alimentaria y Bebidas: En la industria alimentaria, donde la limpieza e higiene son fundamentales, se utilizan rodamientos autolubricantes en sistemas transportadores, equipos de procesamiento de alimentos y maquinaria de envasado.
  • Equipos Médicos: Se utilizan en dispositivos y equipos médicos donde la operación sin mantenimiento y la baja fricción son esenciales.
  • Energía Renovable: Los rodamientos autolubricantes encuentran aplicaciones en aerogeneradores, sistemas de seguimiento solar y equipos de energía hidroeléctrica.
  • Ferrocarril y Transporte: En la industria ferroviaria, se utilizan rodamientos autolubricantes en conjuntos de ruedas, acoplamientos y sistemas de suspensión.
  • Manipulación de Materiales: Los sistemas transportadores, montacargas y otros equipos de manipulación de materiales a menudo utilizan rodamientos autolubricantes para un funcionamiento suave y confiable.
  • Bombas y Compresores: Reducen la fricción y prolongan la vida útil de los componentes.
  • Sistemas Hidráulicos: Se utilizan en cilindros y válvulas hidráulicas para reducir la fricción y mejorar el rendimiento.
  • Generación de Energía: Para equipos de generación de energía, incluyendo turbinas y generadores.






Librería inCAD de MISUMI

Ejemplo No.000137



En esta aplicación se tiene un mecanismo para sujetar una pieza por medio de un clamp, donde los bujes gracias a su función permiten un movimiento lineal deslizante.


Tipos




Recto

Con soporte

Con brida

Bloque de almohada

De tipo abierto



La selección y configuración del buje dependerá de los requerimientos de la aplicación y del equipo en el que se va a utilizar.

  • Recto: Diseñados para deslizarse directamente en un eje o dentro de una carcasa, sin la necesidad de un soporte adicional.

  • Con Soporte: Ofrece una base sólida y estable para el buje. Proporciona soporte estructural y ayuda a mantener la alineación adecuada entre el eje y la carcasa, evitando desviaciones o vibraciones no deseadas.

  • Con Brida: Proporciona un soporte adicional y facilita la fijación del buje a la carcasa o al conjunto de la máquina. La brida puede tener agujeros para tornillos para una instalación más segura.

  • Bloque de Almohada: Se utiliza para soportar y alinear ejes en diferentes aplicaciones. Brinda una base sólida y estable para el buje, asegurando que el eje se encuentre en correcta alineación y soporte.

  • De Tipo Abierto: Se utilizan directamente en aplicaciones donde no se requiere una carcasa externa. Su diseño sin carcasa los hace versátiles y adaptables a diferentes aplicaciones y geometrías.






Diámetro interno (d)

De 2 a 200mm (1/8n a 1-1/2″)

Diámetro externo (D)

De 4 a 230mm (3/4n a 6″)

Longitud (L)

De 2 a 240mm (3/4n a 8″)




Materiales



Los bujes autolubricados pueden estar fabricados con una variedad de materiales, dependiendo de la aplicación y los requerimientos. Cada material tiene sus propias características y beneficios, y la selección correcta depende de factores como la carga, la velocidad, las condiciones ambientales y los requisitos de vida útil del buje.

  • Latón impregnado de grafito: Ofrece una buena capacidad de carga, excelente resistencia al desgaste y a la abrasión, ayuda a reducir la fricción. Se consideran aptos para aplicaciones de cuartos limpios.
  • Bronce: Es uno de los materiales, más utilizados en la fabricación de bujes autolubricados. Ofrece una buena resistencia al desgaste, abrasión y ruptura. Operan a altas velocidades, capacidad de carga baja.
  • Aleación de Acero: Son ideales para velocidades bajas, bajas-moderadas. Son buenos en oscilaciones. Presentan buena resistencia al desgaste.
  • Resina: Resistentes a la abrasión y capacidad de carga. Operan a velocidades altas. Cumplen con las normas de sanidad de alimentos.





Material Recto De Soporte De Brida De Bloque Abierto
Latón impregnado de grafito
Bronce
Aleación de Acero
Resina

Beneficios MISUMI

  • Componentes configurables
    No. de parte estándar y válido globalmente
  • Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
  • Previsualización 3D
  • Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea




Productos Relacionados