![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Ball-Screws-17-removebg-preview.png)
Movimiento Lineal
EJES LINEALES
Componente mecánico utilizado para proporcionar movimiento lineal en sistemas de maquinaria y dispositivos. Es una estructura rígida y alargada que permite el desplazamiento rectilíneo de una carga o componente a lo largo de su longitud.
Aplicaciones
Los ejes lineales se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales:
- Maquinaria industrial: Se utilizan en máquinas de fabricación como máquinas herramienta, robots industriales, impresoras 3D, cortadoras láser, máquinas de embalaje, equipos de montaje, entre otros. Permiten el movimiento preciso y controlado de los componentes para realizar tareas específicas.
- Automatización y robótica: Para permitir el desplazamiento lineal de los robots y las partes móviles de los sistemas automatizados. Pueden emplearse en líneas de ensamble, sistemas de paletización, manipulación de materiales, etc.
- Empaque: En máquinas de envasado y etiquetado para mover los productos durante el proceso. Proporcionan movimientos precisos y repetibles para garantizar un empaquetado eficiente.
- Industria alimentaria: Se utilizan en equipos de procesamiento y envasado de alimentos, como máquinas de llenado, dosificación y corte. Ayudan a automatizar los procesos de producción y garantizar la precisión en la manipulación de alimentos.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo SSFJ12-495
En esta aplicación vemos como la máquina ajusta de manera automática la distancia entre las guías de la pieza de trabajo.
Todo el movimiento es lineal.
Los ejes lineales aseguran que el recorrido de las placas sea completamente lineal.
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/inCAD-Library-Logo.png)
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Linear_Shafts_Application-1024x996.png)
Características
Los ejes lineales pueden tener diferentes formas y maquinados, dependiendo de los requerimientos específicos de la aplicación y el diseño. Te presentamos algunas de las formas y maquinados más comunes:
- Ejes redondos: Los ejes lineales más comunes se maquinan a partir de barras cilíndricas. Estos ejes pueden tener un diámetro constante en toda su longitud o pueden presentar variaciones de diámetro para adaptarse a diferentes necesidades de carga y rigidez.
- Maquinado de extremos: Los extremos de los ejes lineales suelen ser maquinados para permitir la fijación y conexión con otros componentes. Los maquinados típicos en los extremos incluyen roscas, chaflanes, taladros o mecanizados personalizados según las necesidades de montaje y sujeción.
- Un extremo escalonado
- Ambos extremos escalonados
- Ejes huecos: Algunos ejes lineales se maquinan con un diámetro interno hueco. Esto permite el paso de cables, tuberías u otros elementos a través del eje, lo que facilita la integración de sistemas y la protección de cables en aplicaciones de automatización.
- Un extremo hueco escalonado
- Hueco ambos extremos escalonados
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Screenshot-2023-08-30-114556.png)
D
De 3 a 50mm (1/4” a 1-1/2”)
L
De 65 a 1500mm (0.75” a 60”)
TOLERANCIAS
h5, g6, f8
EXTREMOS
APLICA A AMBOS LADOS (DER/IZQ)
Los ejes lineales de MISUMI son configurables, lo que hace que puedan ser adaptables a las necesidades específicas de tu aplicación. Esto incluye la longitud del eje, los maquinados especiales, los extremos personalizados, materiales, acabados, entre otros.
Materiales y Acabados
Los ejes lineales pueden fabricarse en una variedad de materiales y en MISUMI puedes encontrar los siguientes:
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/09/Screenshot-2023-09-13-154024-1024x232.png)
- Acero al carbón: Es uno de los materiales más utilizados para la fabricación de ejes lineales. Es duradero, resistente y tiene buena resistencia a la tracción. Los ejes de acero al carbón pueden ser adecuados para aplicaciones generales con cargas moderadas.
- Acero Inoxidable: Altamente resistente a la corrosión, lo que lo convierte en una opción popular para aplicaciones en entornos húmedos o corrosivos. Los ejes de acero inoxidable son comunes en industrias alimentarias, farmacéuticas y de químicos.
- Acero Rodamiento: Ofrece una mayor resistencia y dureza en comparación con el acero al carbón. Estos ejes son adecuados para aplicaciones con cargas más pesadas o que requieren una mayor resistencia al desgaste.
En algunos casos, los ejes pueden estar recubiertos con materiales como cromo o níquel para mejorar sus propiedades tribológicas (fricción, desgaste, lubricación) o protegerlos contra la corrosión.
- Sin acabado
- Cromo duro
- Baja temperatura cromo negro
- Niquelado sin electrodos
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/09/Screenshot-2023-09-13-154127.png)
Imagen1. Prueba de 168 horas en agua salada. Bujes de diferentes materiales y con diferentes acabados superficiales.
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Screenshot-2023-08-30-114942.png)
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Screenshot-2023-08-30-114958.png)
- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados