Movimiento Lineal
GUÍAS LINEALES
Una guía lineal es un componente utilizado en ingeniería y maquinaria para proporcionar un movimiento lineal preciso y suave mediante el uso de rieles o carriles y bloques deslizantes. Contamos con guías lineales estándar y miniatura, siendo sus principales diferencias el tamaño, la capacidad de carga, precisión y velocidad.
Aplicaciones
Las guías lineales se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales y a continuación te mostramos algunos ejemplos:
- Equipos de automatización: Esenciales en sistemas automatizados, como robots industriales y manipuladores. Permiten un desplazamiento preciso y repetible de los brazos y las herramientas, lo que resulta en una mayor eficiencia y productividad en las líneas de producción.
- Industria electrónica: Se utilizan en equipos de fabricación de productos electrónicos, como montaje de placas de circuitos, máquinas de prueba de sistemas de inspección. Garantizan un posicionamiento preciso de los componentes electrónicos durante el proceso de ensamblaje y prueba.
- Empaque: Para equipos como impresoras de etiquetas, máquinas de llenado/sellado y sistemas de embalaje. Garantizan un movimiento preciso de los sustratos, de etiquetas y productos envasados, asegurando una colocación precisa y una calidad de impresión uniforme.
- Equipos médicos: Las guías lineales se encuentran en equipos médicos y de laboratorio, como escáneres médicos, máquinas de diagnóstico por imágenes y sistemas de análisis automatizados. Proporcionan un posicionamiento preciso de los componentes móviles, como los cabezales de exploración, lo que resulta en imágenes y resultados de pruebas más precisos.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo SSE2B13-470
En esta aplicación vemos un sistema manual de inspección de muestras.
Las guías lineales soportan y permiten el deslizamiento preciso de la base que contiene las muestras.
Características
Estándar
Corto
Ancho
Ancho largo
Largo
Extra largo
Las guías lineales ofrecen varias características especiales que las hacen adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones:
- Precisión: Proporcionan un movimiento lineal altamente preciso, ya que utilizan sistemas de rodamientos y carriles de alta calidad para minimizar la fricción y garantizar un desplazamiento suave y sin juego. En MISUMI contamos con diferentes grados de precisión: Estándar, Media, Alta y Extra.
- Rigidez: Ofrecen una alta rigidez en la dirección lineal, lo que permite una carga y una aceleración eficiente. Esto es especialmente importante en aplicaciones donde se requiere un posicionamiento preciso y una respuesta dinámica rápida.
- Capacidad de carga: Soportan cargas tanto radiales como axiales, Pueden soportar cargas pesadas y distribuir la carga de manera uniforme a lo largo de los carriles, lo que las hace ideales para las aplicaciones que involucran movimientos de alta carga.
- Baja fricción: Ayudan a minimizar la fricción durante el movimiento. Esto reduce la energía requerida para el desplazamiento y mejora la eficiencia del sistema en general. La baja fricción también contribuye a una vida útil más larga de los componentes de la guía.
- Reducción de vibraciones: Ayudan a reducir las vibraciones y el ruido durante el movimiento. El diseño de los rodamientos y los carriles, junto con el uso de materiales de alta calidad, contribuye a un movimiento suave y silencioso.
- Mantenimiento y vida útil prolongada: Las guías lineales suelen ser componentes duraderos y de larga vida útil. Requieren un mantenimiento mínimo y son resistentes al desgaste y a la corrosión. Esto los convierte en una opción confiable para aplicaciones industriales y de automatización.
Dimensiones Disponibles
Serie | Tamaño H (mm) | Longitud de riel L (mm) |
---|---|---|
Guías Lineales Miniatura | 6-20 | 699 |
Guías Lineales Estándar | 15-36 | 960 |
La altura del ensamble (H) define el tamaño de la guía lineal. El resto de las dimensiones ya estarían estandarizadas. Las guías lineales miniatura solo se venden por ensamble (bloque + riel), a diferencia de las guías lineales estándar que se puede bloque y riel por separado.
Altura de emsamble (H) configurable en bloques
estándar y con brida
La medida de G y F no son configurables
Materiales
Nuestras guías lineales pueden fabricarse de acero al carbón o acero inoxidable, dependiendo de los requisitos de la aplicación y las condiciones de operación.
- Acero al carbón: Es uno de los materiales más utilizados en la construcción de guías lineales debido a su resistencia, durabilidad y capacidad para soportar cargas pesadas. El acero suele estar tratado térmicamente para mejorar su dureza y resistencia al desgaste.
- Acero Inoxidable: Conocido por su resistencia a la corrosión, lo que lo convierte en una elección ideal para entornos húmedos o corrosivos. Las guías lineales de acero inoxidable son comunes en aplicaciones para la industria alimentaria, médica y química.
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D
- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados