Movimiento Lineal
BUJES DE BOLAS LINEALES
Son componentes utilizados en sistemas de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso en una dirección lineal. Estos bujes se componen de una pista de rodadura y bolas de acero que se deslizan a lo largo de la pista, lo que permite un movimiento lineal de baja fricción.
Aplicaciones
Los bujes de bolas lineales son ampliamente utilizados en una variedad de aplicaciones industriales donde se requiere un movimiento lineal suave y preciso, te compartimos algunos ejemplos:
- Automatización industrial: Se utilizan en robots industriales, manipuladores y transportadores. Proporcionan un movimiento lineal preciso y repetible, lo que es esencial para el funcionamiento suave y confiable de los sistemas automatizados.
- Industria de alimentos y bebidas: Comúnmente utilizados en equipos de procesamiento de alimentos y bebidas, como líneas de embotellado, máquinas de llenado y sistemas de manipulación. Proporcionan un movimiento lineal suave y preciso en los procesos de producción, garantizando la eficiencia y la calidad del producto final.
- Equipos médicos: Tales como equipos de diagnóstico, máquinas de rayos X, dispositivos de terapia y sistemas de escaneo médico. Proporcionan un movimiento lineal preciso y silencioso, lo cual es crítico para el rendimiento y la precisión en aplicaciones médicas.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo LHFRWM16G
En esta aplicación, la máquina posiciona una base de manera vertical. Los bujes permiten que el movimiento vertical sobre los ejes sea suave y preciso.


Características
Los bujes de bolas lineales pueden presentar diferentes configuraciones para adaptarse a diversas aplicaciones y requerimientos.
- Simple: Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado. Tienen una capacidad de carga moderada en dirección radial y axial. Pueden soportar cargas ligeras a moderadas dependiendo de su tamaño y diseño
- Con Brida: Proporciona una mayor estabilidad y rigidez al sistema. La brida ayuda a prevenir el desplazamiento lateral y el desalineamiento. La brida en el buje facilita el montaje y asegura una alineación precisa en la estructura de soporte. El montaje se realiza mediante orificios de montaje en la brida, lo que permite una fijación segura y confiable.
- Con Carcasa: Ayuda a prevenir la entrada de particulas extrañas y asegura una lubricación adecuada dentro del buje. Esto contribuye a un funcionamiento suave y una menor necesidad de mantenimiento. La carcasa proporciona una mayor resistencia estructural al buje, lo que lo hace más robusto y adecuado para aplicaciones que requieren mayor rigidez y resistencia a cargas más pesadas.
Lubricación
- Estándar: Aceite para retrasar la oxidación.
- Tipo G: Adecuada para entornos limpios, gracias a su baja generación de partículas. También tiene buenas características antioxidantes.
- Tipo H: Adecuada para las industrias de alimentos, bebidas y farmacéuticas.
- Tipo L: Resistencia superior al calor y resistencia a la oxidación.
Materiales y Acabados
En MISUMI tenemos diferentes materiales y alternativas de acabados superficiales, los cuales ayudan a aumentar la resistencia para los diferentes ambientes de donde podrían estar sometidos nuestros bujes lineales.
- Acero rodamiento 52100: Proporciona ventajas en términos de resistencia, dureza, capacidad de carga, resistencia a la fatiga y baja fricción. Estas características contribuyen a un rendimiento confiable, una larga vida útil y un funcionamiento eficiente de los bujes de bolas lineales.
- Acero Inoxidable 440C: Perfecta resistencia a la corrosión, desgaste y altas temperaturas, reconocido por su alta dureza en condiciones de trabajo exigentes, de baja fricción.
En algunos casos, pueden estar recubiertos con materiales que ayudarán a elevar la resistencia de los bujes a diferentes ambientes y a la corrosión.
Bujes con Características Especiales

Con unidad de lubricación

De carrera corta

Con palancas de sujeción
Poseen embebida una unidad de lubricación con la cual disminuyen drásticamente la frecuencia de mantenimiento.
Capaces de ejercer movimiento rotativo, movimiento lineal finito y la combinación de ambos.
Ideales para posicionar las cargas de trabajo más fácilmente en comparación con el tipo estándar.
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D


- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados