MISUMI ofrece una amplia selección de coples de eje para brindar soluciones en las diferentes necesidades industriales, centrándose en proporcionar una transmisión de par eficiente, compensar desalineaciones y proteger contra sobrecargas y daños en los equipos.
Coples
Un cople es un componente mecánico utilizado para unir dos ejes o partes de una máquina con el fin de transmitir potencia. Su función principal es permitir la conexión entre dos ejes que pueden estar desalineados o que pueden tener movimientos diferentes. Esto ayuda a evitar la transmisión de vibraciones y choques entre las partes conectadas, lo que puede dañar la maquinaria.
Los coples son utilizandos comúnmente en ejes de transmisión de transportadores, soportes de motores para actuadores, equipos de procesamiento de alimentos, automatización de laboratorios, empaque, procesadora de papel, impresoras 3D.
Existen tres funciones principales para el uso de un cople:
- Unir ejes diferentes y transmitir par
- Compensar desalineaciones
- Proteger los sistemas contra un par excesivo
En nuestra tienda en línea encontrarás una gran variedad de modelos, tanto rígidos como flexibles, disponibles en marcas MISUMI, NBK, R+W, Miki Pulley, entre otras.
Desalineaciones de un cople

Desalineación angular: cuando los ejes no están en el mismo plano y existe un error de paralelismo entre los dos centros de los ejes medible mediante un ángulo.

Desalineación lateral: cuando los ejes no están centrados entre sí os el error angular entre dos centros de eje.

Desalineación axial: cuando los ejes se desplazan en dirección axial.
Tipos de coples
Guía para seleccionar un cople
Al momento de seleccionar un cople es importante considerar las siguientes 6 características con base a su aplicación:

Aplicaciones
Conocer las aplicaciones ideales para cada cople te ayuda a elegir la opción más adecuada para tus requerimientos.

Aplicación más popular
Servomotor/Motor paso a paso

Aplicaciones de par bajo que requieren alta repetibilidad

Servomotor/Motor paso a paso
No se permiten tolerancias de desalineación

Sistemas para transportadores de banda
Aplicaciones que requieren rotación unidireccional

Servomotor/Motor paso a paso
Alta tolerancia de desalineación, vida útil más corta

Espaciador intercambiable
Puede fallar en el espaciador
Grandes desalineaciones laterales
Coples especiales
MISUMI también ofrece una gran variedad de coples especiales, que brindan par elevados, grandes desalineaciones angulares, entre otras características.
Par muy elevado,
de bajas revoluciones
Alto par, permite la carga
de empuje, de cierre cónico
Grandes desalineaciones angulares
~30deg
Métodos de conexión de ejes
Las conexiones para ejes más comúnes que se utilizan con un cople son las siguientes:

Por tornillo de fijación: el eje se conecta al cople mediante tornillos, normalmente se colocan uno o dos a 90 grados de distancia.

Por tipo abrazadera: el eje se une al cople por medio de una abrazadera que se ajusta alrededor del eje y se aprieta para bloquearlo en su sitio. Es común en aplicaciones donde se necesitan cambios frecuentes en el sistema o donde se busca una solución más flexible.

Por chavetero: el eje se conecta al cople mediante un chavetero, que es una pieza prismática que se inserta en una ranura (chavetero) mecanizada en el eje y en el cubo del cople. Este método proporciona una conexión sólida y precisa, ideal para aplicaciones que involucran altas cargas o pares de torsión.
Preguntas frecuentes
1. ¿Cuál es la tolerancia de los orificios de acoplamiento?
Los acoplamientos de la marca MISUMI tienen una tolerancia de orificio H8 a menos que se especifique lo contrario. Para los estilos de sujeción, esta tolerancia es antes de cortar la ranura.
2. ¿Se puede comprar el espaciador o la araña por separado?
En nuestra página encontrarás separadores de plástico de la marca MISUMI para acoplamientos tipo oldham y arañas R+W para acoplamientos con elemento estrella. Las arañas de la marca MISUMI para acoplamientos de elemento estrella pueden estar disponibles bajo pedido. Favor de contactar al departamento de Soporte Técnico para obtener mayor información sobre el número de parte.
3. ¿Se pueden combinar diámetros en pulgadas y sistema métrico en el mismo acoplamiento?
MISUMI ofrece una selección limitada de coples que ofrecen diámetros tanto en pulgadas con en sistema métrico en la misma pieza. R+W puede suministrar combinaciones de diámetros interiores en pulgadas y sistema métrico con previa solicitud. Favor de contactar al departamento de Soporte Técnico para obtener mayor información.
Soporte Técnico
Tel: +52 442 672 7661 Ext. 2, esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lun.-Vie. 8 a.m. – 6 p.m.