Partes Conectoras, Soportes y Postes
POSTES DE SOPORTE
Es un elemento que realiza la función de pilar o sostén de un sistema o una placa, también puede servir como espaciador.
Aplicaciones
Los postes de soporte tienen diversas aplicaciones en la industria, proporcionando estabilidad y soporte en diferentes contextos. Aquí están algunas de las principales aplicaciones de los postes de soporte en la industria:
- Soporte de estructuras: Los postes de soporte se utilizan para sostener y estabilizar diversas estructuras en la industria, como pasarelas, puentes, estanterías industriales, estructuras de andamios y sistemas de tuberías y conductos.
- Sistemas de tuberías: Los postes de soporte se utilizan para fijar y sostener sistemas de tuberías en aplicaciones industriales, como sistemas de agua, gas o líquidos químicos. Aseguran la estabilidad y la alineación adecuada de las tuberías, evitando fugas y garantizando un flujo eficiente de los fluidos.
- Sistemas de ventilación y conductos de aire: Los postes de soporte se emplean en la instalación de sistemas de ventilación y conductos de aire en instalaciones industriales. Proporcionan un soporte estructural para asegurar la correcta distribución del flujo de aire y la extracción de humos, gases o partículas contaminantes. Montaje de equipos y maquinaria: Los postes de soporte se emplean para montar y estabilizar equipos y maquinaria en la industria, como compresores, generadores, sistemas de climatización, y sistemas de filtración y purificación de aire.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo LSBRK-40
En esta aplicación se están utilizando cadenas porta cables, y un robot de un solo eje, el cual los postes realizan la función únicamente de soporte.


Tipos
PRINCIPALES GEOMETRÍAS PARA POSTES
Hay 3 tipos de geometrías que se pueden seleccionar para postes:

Hexagonal: Este modelo cuenta con la opción de poder incluir accesorios adicionales para diversos propósitos.


Cuadrado: Se emplea en casos donde se requiera montar componentes o placas en los laterales del poste.


Circular: Geometría bastante estable como soporte, cuenta con las opciones de incorporar roscados externos y/o internos en sus extremos.

DIMENSIONES
Rosca externa (M)
De 6mm a 50mm(3/8” a 1”)
Rosca interna (N)
De 6mm a 50mm(3/8” a 1”)
Longitud de la rosca externa (F)
De 6mm a 50mm(3/8” a 1”)
Longitud del cuerpo del poste (L)
De 6mm a 50mm(3/8” a 1”)
Ancho del poste (B)
De 6 mm a 25 mm

ALTERACIONES

Longitud del roscado exterior (MLC)

Alteración de tolerancia de la longitud (LKC)

Longitud del roscado interior(ND)
MAQUINADOS
Se pueden seleccionar 4 tipos de maquinados que principalmente se ajustan al tipo de sujeción que requiera, ya sea por roscado interno, externo o ranurado en “V”.
Materiales
- Acero al carbón: Es uno de los materiales más utilizados para la fabricación de postes de soporte. Es duradero, gran variedad de tratamientos térmicos, de buena maquinabilidad.
- Acero inoxidable: Altamente resistente a la corrosión, apariencia y propiedades higiénicas, bajo costo de mantenimiento, resistentes en altas y bajas temperaturas.
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D


- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados