![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Post-Mounts-1.png)
Partes Conectoras, Soportes y Postes
SOPORTES PARA POSTES
Son componentes totalmente estructurales, están construidos de materiales metálicos y pueden tener diferentes tipos de montajes y/o maquinados. Sirven para sujetar un poste o eje en una estructura, ya sea en una línea de producción o en una máquina.
Aplicaciones
Los soportes para postes se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales, te mostramos algunos ejemplos:
- Soporte de actuadores y motores: Se utilizan para fijar actuadores y motores en sistemas de automatización. Proporcionan una base sólida para montar y asegurar estos componentes clave, permitiendo su funcionamiento eficiente y preciso dentro del sistema automatizado.
- Montaje de paneles de control: Utilizados para fijar paneles de control en sistemas automatizados. Proporcionan un soporte robusto para montar los paneles de control, facilitando el acceso y la operación del sistema automatizado.
- Montaje de componentes de robótica: En la construcción de robots y sistemas robóticos para fijar y asegurar diversos componentes, como articulaciones, brazos robóticos y sensores. Proporcionan una plataforma estable para el montaje preciso de estos componentes, permitiendo el funcionamiento óptimo del robot automatizado.
Estas son solo algunas de las aplicaciones más comunes de los soportes para postes. Su versatilidad y capacidad de proporcionar una fijación sólida hacen que sean útiles en la integración y montaje de componentes clave en sistemas automatizados.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo CLTMD20
El ensamble mostrado corresponde a una máquina para soldar piezas de resina.
La pieza resaltada se encuentra dando soporte a uno de los postes que sostienen una gran parte de la estructura de la máquina.
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/inCAD-Library-Logo.png)
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Post-Mounts-10-1024x726.png)
Tipos de Brida
Bracket Mounting Position
Bracket Shape
La brida de los soportes es una de las principales características ya que determina la forma de sujeción a la estructura, en MISUMI podemos ofrecer una gran variedad que puede cubrir la mayoría de las aplicaciones industriales.
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Post-Mounts-2.png)
D
De 6mm a 50mm (3/8” a 1”)
Materiales y Acabados
Los soportes para postes pueden fabricarse en una variedad de materiales, dependiendo de los requerimientos de la aplicación y las condiciones de operación.
MATERIAL SOPORTE
- Acero bajo en carbón
- Acero inoxidable
- Aleación de aluminio serie 5000
MATERIAL DEL POSTE
- Acero al carbono 1045 o equivalente
- Acero inoxidable 304
ACABADO SUPERFICIAL
- No provisto
- Pavonado
- Niquelado sin electrolítico
- Anodizado negro
- Anodizado claro
ACCESORIOS
La mayoría de nuestros montajes para poste incluyen la tornillería adecuada para ofrecerte una sujeción ideal en el ensamble de tu estructura.
Accesorios |
---|
Tornillo de cabeza hexagonal |
Tornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable) |
Tornillo de cabeza hexagonal |
Tornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable) |
SOPORTE INDIVIDUAL O JUEGO
Disponibilidad de soportes para venta individual y en juego con soporte y poste estructural, despreocúpate de la compatibilidad entre soporte y poste.
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Screenshot-2023-08-25-125546.png)
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Post-Mounts-5.png)
MATERIAL DEL SOPORTE
- No previsto
- Recubrimiento de óxido negro
- Niquelado sin electrolítico
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Captura-de-Pantalla-2023-04-28-a-las-1.51.54-p.m.png)
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Captura-de-Pantalla-2023-04-28-a-las-1.52.03-p.m.png)
- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados