Partes Conectoras, Soportes y Postes
CLAMP DE DOBLE ORIFICIO
Es un bloque de sujeción y ajuste para ejes/postes estáticos, es decir, su función es únicamente la de ajustar una posición. La fijación del eje se lleva a cabo mediante los diferentes accesorios que tiene el bloque. Muy prácticos, de fácil uso y montaje, variedad de diámetros iguales o desiguales.
Aplicaciones
Los clamps de doble orificio se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales y a continuación te mostramos algunos ejemplos:
- Sujeción de postes de soporte: Utilizados para fijar postes de soporte en sistemas automatizados. Proporcionan una sujeción segura y estable, asegurando que los postes permanezcan en su posición y soporten cargas de manera confiable.
- Montaje de sensores y dispositivos: Empleados para montar sensores, interruptores y otros dispositivos en sistemas automatizados. Brindan una fijación segura y estable, asegurando que los sensores estén correctamente posicionados para captar la información necesaria y garantizar el funcionamiento adecuado del sistema.
- Sujeción de actuadores y cilindros: Se utilizan para sujetar actuadores y cilindros neumáticos o hidráulicos en sistemas de automatización. Proporcionan una sujeción firme que permite el movimiento controlado de los actuadores y garantiza la precisión y la repetibilidad de las operaciones automatizadas.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo MMKC12-15
Estos ayudan a ajustar la posición de la cámara y sensores que
detectan la pieza en la estación de trabajo.


Tipos de Clamp

Para ejes paralelos

Forma de T

Para ejes perpendiculares

Flexible
- Para ejes paralelos: Usados inicialmente para ajustes en una dirección (vertical).
- En forma T: Para ajuste en “X” y “Y”, en este modelo el mayor rango de ajuste se concentra en un solo sentido, el vertical.
- Para ejes perpendiculares: Este es el clamp más comercial, debido al libre rango de ajuste en ambas direcciones.
- Flexible: Este modelo es muy práctico ya que por su estructura es posible ajustarlo manualmente, sin el uso de herramientas.
Variantes Disponibles

Esquinas redondeadas

Sujeción con perillas

Sujeción con abrazaderas

Ejes combinados (Redondo / cuadrado)
Características Configurables
FORMAS DE EJE

Eje Cuadrado

Eje Redondo
D
De 3 a 50mm (1/4” a 1-1/2”)
L
De 3 a 50mm (1/4” a 1-1/2”)
B
Espesor de clamp

Materiales y Acabados
Los clamp de doble orificio pueden fabricarse en una variedad de materiales, dependiendo de los requerimientos de la aplicación y las condiciones de operación. En MISUMI puedes encontrar los siguientes materiales:
- Acero al carbón: Seleccionado para baja manipulación.
- Acero inoxidable: Ideal para ambientes húmedos.
- Aluminio: Reduce el peso, manipulación moderada.
- Resina: Para entornos húmedos o alta manipulación.


Material | Acabado superficial | Características |
---|---|---|
Acero al carbón | Pavonado | Brinda un aspecto de color negro y mejora en gran medida su resistencia a la corrosión |
Niquelado sin electrodos | Brinda un aspecto amarillento plateado y mejora su resistencia a la corrosión, pero en menor medida que el pavonado | |
Aluminio | Anonizado claro Anonizado oscuro |
Mayor resistencia contra abrasivos |
Aumenta la durabilidad del aluminio | ||
Permite una limpieza de manera sencilla | ||
No se despinta |
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D


- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados