Partes Conectoras, Soportes y Postes
PINES PARA BISAGRA
Es un elemento de metal que ayuda a una bisagra realizar su función, básicamente es un eje especial para bisagras. Desempeñan un papel crucial en la articulación y movimiento de puertas, tapas, compuertas y otros objetos que necesitan abrirse y cerrarse alrededor de un eje fijo.
Aplicaciones
Los pines para bisagra se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales, tales como:
- Maquinaria industrial: En la fabricación y operación de maquinaria industrial, los pines para bisagra se utilizan para permitir el acceso a componentes internos y para facilitar el mantenimiento y reparación de equipos.
- Puertas y portones: Los pines para bisagra se aplican en puertas y portones industriales, como los que son utilizados en almacenes, instalaciones de carga/descarga y áreas de seguridad.
- Compuertas y escotillas: En la industria marítima y de transporte, los pines para bisagra se utilizan en compuertas y escotillas en barcos y embarcaciones para permitir el acceso a compartimentos y espacios internos.
- Máquinas herramienta: Los pines para bisagra se utilizan en máquinas herramienta, como prensas y cizallas, para permitir el movimiento articulado de las partes móviles.
- Mobiliario industrial: En entornos industriales, como fábricas y talleres, los pines para bisagra se aplican en bancos de trabajo, mesas de trabajo y estanterías móviles para permitir el movimiento articulado de las partes móviles.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo SCLBR8-18
El ensamble mostrado corresponde a un mecanismo de abrazadera que utiliza un seguidor de leva.
El pin sirve de eje, dando apoyo al mecanismo para que
pueda rotar y fijar la pieza.
Tipos
Con soporte
Recto
Llave
- Con soporte: Cuenta con soporte en uno de los extremos, es muy útil para aplicaciones en donde se requiere un método de sujeción extra.
- Recto: Este es el tipo de pin más común, es totalmente recto, puede incluir barrenados para sujetarlo con una chaveta.
- Llave: Las llaves son accesorios muy útiles para los pines de bisagra, se utilizan para montajes especiales.
D
De 3 a 50mm (1/4” a 1-1/2”)
L
De 65 a 1500mm (0.75” a 60”)
Métodos de Montaje
Ofrecemos una extensa variedad en métodos de montaje listos para adaptarse a las distintas aplicaciones dentro de la industria.
Recto
Anillo de retención
Pasador partido
Tuerca (Roscada)
Roscado interno
Tornillo de
fijación / corte en D
Chavetero
Tornillo de ajuste
(Ranura en V)
Materiales y Acabados
Ofrecemos variedad en acero y adicionalmente se puede solicitar un tratamiento térmico para aumentar la dureza y durabilidad del pin.
Acero al carbón:
- Mayor Dureza
- Opciones de tratamiento térmico
- Buena maquinabilidad
Acero inoxidable:
- Mayor resistencia a la corrosión
- Apariencia y propiedades higiénicas
- Bajo costo de mantenimiento
- Resistencia a las altas y bajas temperaturas
También contamos con acabados superficiales para lograr que el pin se desempeñe de la manera correcta.
- Sin Acabado
- Pavonado
- Niquelado sin electrodos
- Cromo duro
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D
- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados