Ruedas, Montajes de Nivelación y Herrajes
PERILLAS Y TORNILLOS
Utilizadas principalmente en maquinaria industrial para facilitar el control y manipulación en movimientos manuales. Su principal aplicación es en puertas para tableros, cajones en estaciones de ensamble y mecanismos de ajuste manual.
Aplicaciones
Las perillas y tornillos se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales, tales como:
- Ajuste de parámetros automáticos: Se utilizan para ajustar parámetros operativos como la velocidad, la intensidad, la temperatura y la presión, permitiendo cambios en tiempo real para optimizar el proceso.
- Control de robots industriales: Pueden utilizarse para ajustar las trayectorias y las velocidades de los robots industriales en operaciones automatizadas.
- Montaje y ensamblaje automatizado: En líneas de producción automatizadas, los tornillos son esenciales para ensamblar componentes y productos, lo que reduce la intervención manual y aumenta la velocidad de producción.
- Ajuste de posición y alineación: Los tornillos son utilizados en sistemas de posicionamiento automatizado para ajustar y alinear componentes de manera precisa, asegurando que estén en la posición correcta.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo NKOSD8-20
El ensamble mostrado corresponde a un pick and place, este mecanismo está diseñado para transferir material de una banda a otra. Los rodamientos reducen la fricción en aplicaciones rotativas al brindar un giro suave.


Tipos


Diámetro exterior (D)
Valores predeterminados para el diámetro exterior.
Longitud (L)
En la figura izquierda es posible configurar la longitud de la rosca del tornillo a los valores deseados.
Rosca (M)
Tanto para la opción de roscado interno como externo, la rosca se toma con paso grueso.
Métodos de Montaje
Materiales y Tratamiento
MATERIAL
Los materiales disponibles se pueden dividir en dos, conductores de electricidad y aislantes, los materiales metálicos se emplean para escenarios de uso rudo.







Beneficios MISUMI


Productos Relacionados