(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 2:00 am el día a 6:00 pm el día 5/4/2026 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Debido a las festividades de Semana Santa no contaremos con atención vía telefónica los días 2 y 3 de abril.

Información de RoHS

RoHS

La directiva RoHS tiene como objetivo restringir ciertas sustancias peligrosas comúnmente utilizadas en equipos eléctricos y electrónicos. Los componentes compatibles con RoHS de MISUMI se prueban para detectar la presencia de plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg), cromo hexavalente (Hex-Cr), bifenilos polibromados (PBB), éteres de difenilo polibromado (PBDE), bis (2-etilhexil) ftalato DEHP, ftalato de bencilo butilo (BBP), ftalato de dibutilo (DBP) y ftalato de diisobutilo (DIBP). La marca RoHS ubicada en nuestros folletos, catálogos y/o catálogos electrónicos indica que el producto no contiene las diez (10) Sustancias Restrictivas de la Directiva Europea (2015/863/UE modifica 2011/65), es inferior al valor umbral o está incluido en la exención aplicable.

Nota: La marca RoHS de MISUMI no indica si el producto cumple con CE o no

  No. Sustancias Temas y aplicación Valor umbral
10 Sustancias Directivas RoHS 1 Cadmio y sus compuestos   Cadmio contenido en aleaciones con contenido de zinc (latón, zinc, fundición a presión, soldadura sin plomo, etc.), chapado, plástico, caucho, revestimiento, etc. 100 ppm o menos
Exención Cadmio y su compuesto en contactos eléctricos y chapado en cadmio, excepto para los usos prohibidos por 91/338/CEE, que es una revisión de la directiva CEE de la UE -
(Sin límite)
2 Plomo y sus compuestos Plomo contenido en todo tipo de aleaciones, soldadura, todos los artículos excepto las siguientes exenciones 1000 ppm o menos
  Exención Plomo aleado con acero 3500 ppm o menos
Plomo aleado con aluminio 4000 ppm o menos
Plomo aleado con cobre 40000 ppm o menos
Plomo utilizado en soldaduras que contienen más o igual al 85% de plomo -
(Sin límite)
3 Mercurio y sus compuestos Mercurio contenido en todos los artículos, aparte de pequeñas bombillas fluorescentes y bombillas fluorescentes de tubo recto 1000 ppm o menos
4 Cromo hexavalente y sus compuestos Todo el cromo hexavalente en tratamiento de cromato, chapado, recubrimiento, etc. El cromo metálico y el cromo en las aleaciones metálicas están exentos. 1000 ppm o menos
5 Bifenilos polibromados (PBB) Retardante de llama 1000 ppm o menos
6 Éteres de difenilo polibromados (PBDE) Retardante de llama 1000 ppm o menos
7 Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) Plastificante, Pigmento, Pintura, Tinte, Adhesivo 1000 ppm o menos
8 Ftalato de bencile y butilo (BBP) Plastificante, Pigmento, Pintura, Tinte, Adhesivo 1000 ppm o menos
9 Ftalato de dibutilo (DBP) Plastificante, Pigmento, Pintura, Tinte, Adhesivo 1000 ppm o menos
10 Ftalato de diisobutilo (DIBP) Plastificante, Pigmento, Pintura, Tinte, Adhesivo 1000 ppm o menos

Cómo se determina la información RoHS para cada producto

  • ・La información de RoHS se puede encontrar en cada lista de números de pieza de la página del producto.
  • ・"10" significa compatible con RoHS y "-" significa RoHS no cumple.