(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Pines Dowel - recto/roscado tipo h7 -
MISUMI
· Estilo: Alfiler de tamaño insuficiente
· Forma del extremo del eje: Con roscado interno
· Material: Acero para rodamientos 52100
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Escribe: Recto
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Pasador - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,010/+0,005 mm
MISUMI
· Forma: Recto
· Incluye agujero roscado: W/O
· Tolerancia del diámetro D: +0.010/+0.005
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Pasador roscado - sobredimensionado, tolerancia de diámetro m6
MISUMI
· Forma: Recto
· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Con roscado interno
· Incluye agujero roscado: Con
· Material: Acero para rodamientos 52100
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Dowell Pin S45C-Q, tipo B【1-10 piezas por paquete】
Himeno Precision Works
Pin paralelo endurecido con tolerancia negativa.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Dowell Pin S45C-Q con rosca interna M6
Himeno Precision Works
Pin paralelo templado con mayor tolerancia.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Pasador de alta precisión - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,002/0 mm
MISUMI
· Forma: Recto
· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Estándar
· Incluye agujero roscado: W/O
· Material: Acero para rodamientos 52100
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Himeno Precision Works
Pin paralelo del antiguo JIS m6 (más tolerancia). Tiene una punta redonda y una punta plana.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
· Forma: de pasos
· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Material: Acero para rodamientos 52100
· Tolerancia del diámetro D: +0.010/+0.005
· Escribe: de pasos
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Unidades de soporte para Husillos - Lado fijo, tipo Bloque, con agujeros para Pernos Dowell.
MISUMI
Utiliza rodamientos de contacto angular JIS clase 5 precargados y es adecuado para aplicaciones de precisión de alta precisión y alta velocidad. Se agregan orificios para pasadores para ubicación en la superficie inferior de la carcasa.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Himeno Precision Works
Pin con una tolerancia negativa que cumple con el antiguo JIS.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente