(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
2 artículos
Cargando…
Ohkita
Okita Knock pin estándar desarrollado para usarse en el posicionamiento de moldes, plantillas, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Dowel pin con rosca interna tipo E (con ranura recta)
Ohkita
Pin dowel con rosca interna que tiene una ranura de liberación de aire en espiral.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pines Dowel - recto/roscado tipo h7 -
MISUMI
· Estilo: Alfiler de tamaño insuficiente
· Forma del extremo del eje: Con roscado interno
· Material: Acero para rodamientos 52100
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Escribe: Recto
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Ohkita
Okita Knock pin estándar desarrollado para su uso en el posicionamiento de moldes, plantillas, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pines Dowel (productos de paquete) - tipo de roscado h7 -
MISUMI
· Tipo roscado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores (paquete de 100 o 200, roscados, tipo h7), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Forma: de pasos
· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Material: Acero para rodamientos 52100
· Tolerancia del diámetro D: +0.010/+0.005
· Escribe: de pasos
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Ohkita
Okita Knock pin estándar desarrollado para usarse en el posicionamiento de moldes, plantillas, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Escribe: Herramientas de servicio
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los extractores de pasadores, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Pasadores: cónicos, de gran tamaño, roscados en un solo lado
MISUMI
· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Con roscado interno
· Material: Herramienta de acero W1-9
· Escribe: Afilar
· Escribe: Cónico
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Guías Lineales Miniatura - Riel ancho, bloque estándar con agujeros para pernos Dowel.
MISUMI
Guías lineales miniatura de acero inoxidable de perfil ancho y bajo. Su diseño le permite tener una mayor carga y momentos permisibles. El bloque agrega agujeros para pernos Dowel, los cuales reducen el tiempo de ensamble con otros equipos y mejoran la repetibilidad de la posición. Tipo de lubricante seleccionables. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Dowel pin con rosca interna tipo A (con ranura en espiral)
Ohkita
Pin dowel con rosca interna que tiene una ranura de liberación de aire en espiral.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Guías Lineales Miniatura - Bloque estándar con agujeros para pernos Dowel.
MISUMI
Guías lineales miniatura de acero inoxidable con bloque estándar que agrega agujeros para pernos Dowel, los cuales reducen el tiempo de ensamble con otros equipos y mejoran la repetibilidad de la posición. Precisión, precarga y tipo de lubricante seleccionables. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Guías Lineales Miniatura - Bloque largo, con agujeros para pernos Dowel.
MISUMI
Guías lineales miniatura de acero inoxidable con bloque largo. Su longitud le brinda una mayor carga de momento permisible. Agrega agujeros para pernos Dowel, los cuales reducen el tiempo de ensamble con otros equipos y mejoran la repetibilidad de la posición. Tipo de lubricante seleccionables. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Placas angulares: posiciones de agujeros configurables
MISUMI
· Fortaleza: Estándar (Productos fundidos)
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Soportes para Ejes - Montaje con brida, ranurado, con agujeros Dowel.
MISUMI
Posicionamiento más fácil en el montaje. Reproducible en desmontaje para mantenimiento.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Guías Lineales Miniatura - Riel ancho, bloque estándar largo con agujeros para pernos Dowel.
MISUMI
Guías lineales miniatura de acero inoxidable de perfil ancho y bajo. Al mismo tiempo el diseño del bloque largo le permite tener una mayor carga y momentos permisibles. El bloque agrega agujeros para pernos Dowel, los cuales reducen el tiempo de ensamble con otros equipos y mejoran la repetibilidad de la posición. Tipo de lubricante seleccionables. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Guías Lineales Miniatura - Bloque corto con agujeros para pernos Dowel.
MISUMI
Guías lineales miniatura de acero inoxidable con bloque corto que agrega agujeros para pernos Dowel, los cuales reducen el tiempo de ensamble con otros equipos y mejoran la repetibilidad de la posición. Es 20% más compacto que el bloque estándar. Tipo de lubricante seleccionable. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Soportes para Ejes - Montaje con brida, con agujeros Dowel.
MISUMI
Posicionamiento más fácil en el montaje. Reproducible en desmontaje para mantenimiento.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soportes para Ejes - Montaje con brida, cuerpo grueso, con agujeros Dowel.
MISUMI
Posicionamiento más fácil en el montaje. Reproducible en desmontaje para mantenimiento.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Bloques NC NAAMS en forma de L - 4 barrenos (barreno pasado y Dowel) serie 25 mm
MISUMI
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
Útil para asegurar pasadores. Acero al carbono SAE1065 (equivalente a AISI 1065) para placas FC250, SS400 y otras similares. El uso de tapones de resorte tiene la ventaja de eliminar la necesidad de perforar un orificio y permitir que las clavijas se puedan quitar directamente según sea necesario.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Tubos de enfriamiento -Tipo perno/cónico-
MISUMI
· Posición de montaje: En el interior
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las tuberías de refrigeración: pasador y brida, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque ancho, con agujeros para pernos Dowel.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Originales MISUMI. El tipo con orificio para pasador requiere menos tiempo de montaje y tiene mejor repetibilidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Guías Lineales - Para carga media, con agujeros para pernos Dowel.
MISUMI
Guías lineales de tamaños más utilizados en la industria, enfocados a su uso con cargas medias. Con opción de seleccionarlas con bloque estándar o estándar corto. Los bloques agregan agujeros para pernos Dowel, los cuáles reducen el tiempo de ensamble con otros equipos y mejoran la repetibilidad de la posición. Tipo de lubricante seleccionable, incluso con accesorio de lubricación constante MX. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Tapones de resorte para evitar la caída del pin dowel de las placas endurecidas
MISUMI
Útil para asegurar pasadores. Acero inoxidable SUS 304 para placas templadas. El uso de tapones de resorte tiene la ventaja de eliminar la necesidad de perforar un orificio y permitir que las clavijas se puedan quitar directamente según sea necesario.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque alto, con agujeros para pernos Dowel.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Originales MISUMI. El tipo con orificio para pasador requiere menos tiempo de montaje y tiene mejor repetibilidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
[NAAMS] Bloque NC en forma de L - tipo 4 barrenos (barreno roscado y Dowel)
MISUMI
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
El anclaje facilita la colocación de piezas montadas en bloques
Días para el envío: | - |
---|
MISUMI
El anclaje facilita la colocación de piezas montadas en bloques
Días para el envío: | - |
---|
Placas angulares: precisión, posiciones fijas de orificios, medidas en pulgadas
MISUMI
· Fortaleza: Estándar (Productos fundidos)
· Mecanizado de agujeros: Orificio pasante y orificio para pasador
· Altura H (mm): Tipo de orificio pasante y de pasador
Días para el envío: | 5 Días |
---|
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente