(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
14 artículos
Cargando…
Accesorios de tubería de acero inoxidable - inserción de tubo
MISUMI
Accesorios que pueden soportar alta presión y alta / baja temperatura.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios para tuberías: tubo de unión de 37 grados, acero inoxidable 316
USA Industrials
Diseñados para adaptarse a tubos metálicos abocardados, estos accesorios para tubos de unión se aseguran con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal con metal para aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Accesorios para tuberías: manguitos acampanados de 37 grados, acero inoxidable 316
USA Industrials
Diseñados para adaptarse a tubos metálicos abocardados, estos accesorios con manguitos abocinados se aseguran con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal con metal para aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión.
Días para el envío: | 13 Días |
---|
Accesorios para tuberías: tuercas abocardadas de 37 grados, acero inoxidable 316
USA Industrials
Diseñados para adaptarse a tubos de metal abocardados, estos accesorios de tuercas abocardadas se aseguran con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal con metal para aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión.
Días para el envío: | 13 Días |
---|
USA Industrials
El conector acodado de 90 grados de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.
Días para el envío: | 13 Días |
---|
Accesorio para tubo de instrumentación: conector en T, virola doble, acero inoxidable 316
USA Industrials
El conector en T de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.
Días para el envío: | 13 Días |
---|
Accesorios para tuberías: tapa acampanada de 37 grados, acero inoxidable 316
USA Industrials
Diseñados para adaptarse a tubos de metal abocardados, estos accesorios de tapa abocinada se aseguran con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal con metal para aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Accesorios para tuberías: tapón abocinado de 37 grados, acero inoxidable 316
USA Industrials
Diseñados para adaptarse a tubos metálicos abocardados, estos accesorios de tapón abocinados se aseguran con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal con metal para aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Racor para tubo de instrumentación: macho recto, doble virola, acero inoxidable 316
USA Industrials
El conector macho recto para tubo de instrumentación con acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Accesorio para tubo de instrumentación: unión reductora, doble virola, acero inoxidable 316
USA Industrials
La unión reductora de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
USA Industrials
El adaptador en T de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.
Días para el envío: | 13 Días |
---|
Accesorios para tuberías: codo de unión de 37 grados, acero inoxidable 316
USA Industrials
Diseñados para adaptarse a tubos metálicos abocardados, estos accesorios de codo de unión se aseguran con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal con metal para aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión.
Días para el envío: | 13 Días |
---|
Accesorios para tuberías: macho recto abocinado de 37 grados, acero inoxidable 316
USA Industrials
Diseñados para adaptarse a tubos metálicos abocardados, estos accesorios macho rectos se aseguran con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal con metal para aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Accesorios de tubería de acero inoxidable - Paquete de férula
MISUMI
Accesorios que pueden soportar alta presión y alta / baja temperatura.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Accesorios para tuberías: hembra recta de 37 grados, acero inoxidable 316
USA Industrials
Diseñados para adaptarse a tubos metálicos abocardados, estos accesorios hembra rectos se aseguran con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal con metal para aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión.
Días para el envío: | 13 Días |
---|
Accesorios para tuberías: codo macho de 37 grados, acero inoxidable 316
USA Industrials
Diseñados para adaptarse a tubos de metal abocardados, estos accesorios de codo macho se aseguran con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal con metal para aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión.
Días para el envío: | 13 Días |
---|
Racor para tubo de instrumentación - unión, doble virola, acero inoxidable 316
USA Industrials
El accesorio de tubería Union de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Accesorio para tubo de instrumentación: tuerca, doble virola, acero inoxidable 316
USA Industrials
La tuerca de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Accesorio para tubo de instrumentación - tapa, doble virola, acero inoxidable 316
USA Industrials
La tapa de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Inserciones de sistema de doble virola de acero inoxidable SUS316 (refuerzo de tubo de plástico)
Sanko Material Supply
Material: Acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, aceite.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable, resina
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
USA Industrials
El codo de 90 grados de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.
Días para el envío: | 13 Días |
---|
Conector de puerto de montaje de tubo de doble virola DPC
Ihara Science
El conector de puerto de accesorios de tubo de doble férula es DPC fabricado por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Adaptador macho de montaje de tubo de doble virola MDHA
Ihara Science
El adaptador macho de accesorios de tubo de doble férula es MDHA fabricado por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable
Días para el envío: | 38 Días o más |
---|
Adaptador macho de tubo doble modelo de virola DHA
Ihara Science
El adaptador macho de accesorios de tubo de doble férula es DHA fabricado por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios de tubería de acero inoxidable - Conector de puerto
MISUMI
Accesorios que pueden soportar alta presión y alta / baja temperatura.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
USA Industrials
El adaptador de codo de 90 grados de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Adaptador hembra de montaje de tubo de doble virola DHC
Ihara Science
El adaptador hembra de accesorios de tubo de doble férula es DHC fabricado por Ihara Science, que cuenta con un historial probado.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorio para tubería de instrumentación: hembra recta, doble virola, acero inoxidable 316
USA Industrials
El accesorio de tubería hembra recto de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por la precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.
Días para el envío: | 13 Días |
---|
Accesorios de tubería de acero inoxidable - Adaptador roscado
MISUMI
Accesorios que pueden soportar alta presión y alta / baja temperatura.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tuercas del sistema SUS316 de doble virola de acero inoxidable
Sanko Material Supply
Material: Acero inoxidable
· Fluidos utilizables: agua, aire y aceites.
· Material del tubo aplicable: acero inoxidable y resina.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente