(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Pasadores - rectos, ambos extremos biselados, tolerancia h7
MISUMI
· Estilo: Alfiler de tamaño insuficiente
· Forma del extremo del eje: Estándar
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Escribe: Recto
· Forma final: Ambos lados C biselados
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Pines Dowel (productos de paquete) - tipo de roscado h7 -
MISUMI
· Tipo roscado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores (paquete de 100 o 200, roscados, tipo h7), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pasadores - rectos, un extremo biselado, un extremo redondeado, alta precisión
MISUMI
· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Estándar
· Material: Acero inoxidable 440C
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Escribe: Recto
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Pasadores de espiga: rectos, roscados en un solo lado, un extremo biselado, un extremo redondeado
MISUMI
· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Con roscado interno
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Escribe: Recto
· Forma final: Ambos lados cónicos
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Pasadores: rectos, de gran tamaño, roscados en un solo lado
MISUMI
· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Con roscado interno
· Material: Acero inoxidable 440C
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Escribe: Recto
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, bloque alto, con agujeros para pernos Dowel.
MISUMI
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Originales MISUMI. El tipo con orificio para pasador requiere menos tiempo de montaje y tiene mejor repetibilidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Ohkita
Okita Knock pin estándar desarrollado para su uso en el posicionamiento de moldes, plantillas, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Arandelas para prevenir la caída del pasador
MISUMI
· Tipo de guía: Componentes relacionados
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Pasador - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,010/+0,005 mm
MISUMI
· Forma: Recto
· Incluye agujero roscado: W/O
· Tolerancia del diámetro D: +0.010/+0.005
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Cojinetes para plantillas de inspección - agujero cuadrado, con hombro
MISUMI
· Forma: Con hombro
· Forma del agujero: Cuadrado
· Tolerancia del diámetro exterior: Estándar
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Dureza: Endurecido
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
[Nuevo] Se añaden diámetros 1,2 y 1,6 (material SS serie 400) y varias longitudes. [6/30/2023]
· Estilo: Alfiler de tamaño insuficiente
· Forma del extremo del eje: Estándar
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Escribe: Recto
· Forma final: Un lado cónico, el otro esférico
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Pasadores - rectos, un extremo biselado, un extremo redondeado
MISUMI
[Nuevo] Se añaden diámetros de 1,2 y 1,6 mm (material 440 SS) y varias longitudes. [6/30/2023]
· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Estándar
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Escribe: Recto
· Forma final: Un lado cónico, el otro esférico
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Con roscado interno
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Escribe: Recto
· Forma final: Ambos lados cónicos
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Pasador de alta precisión - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,002/0 mm
MISUMI
· Forma: Recto
· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Estándar
· Incluye agujero roscado: W/O
· Material: Acero para rodamientos 52100
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Pasadores - rectos, un extremo biselado, tolerancia p6-h7/p6-g6
MISUMI
· Estilo: Alfiler de tamaño insuficiente
· Forma del extremo del eje: Estándar
· Escribe: Ajuste recto/doble
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
· Estilo: Alfiler de tamaño insuficiente
· Forma del extremo del eje: Con roscado interno
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Escribe: Recto
· Forma final: Ambos lados cónicos
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Material: Acero inoxidable 440C
· Escribe: de pasos
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Pines Dowel - recto/roscado tipo h7 -
MISUMI
· Estilo: Alfiler de tamaño insuficiente
· Forma del extremo del eje: Con roscado interno
· Material: Acero para rodamientos 52100
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Escribe: Recto
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Pasadores: rectos, de tamaño reducido, roscados en un solo lado, tolerancia h7
MISUMI
· Estilo: Alfiler de tamaño insuficiente
· Forma del extremo del eje: Con roscado interno
· Material: Acero inoxidable 440C
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Escribe: Recto
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Arandelas (para aislamiento de calor)/(Elevadores)
MISUMI
· Material: SUS416
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las arandelas para aislamiento térmico, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pasadores: cónicos, de gran tamaño, roscados en un solo lado
MISUMI
· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Con roscado interno
· Material: Herramienta de acero W1-9
· Escribe: Afilar
· Escribe: Cónico
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Cargando…
Cargando…
Cargando…
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente