(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones Ball-Lock(Forma de la punta:Redondo con dos planos)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo
Forma de la punta
Material

    Punzones Jector con bloqueo de bola - tipo de carga pesada (económica)

      Punzones Ball-Lock, tipo carga ligera (económica)

        Ball Lock Jector Punches Tipo de carga ligera (económica)

          Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Pesada

            Punzones Jector Ball-Lock, tipo carga pesada (económica)

              Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga ligera con llave plana

                Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga pesada con llave plana

                  Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Ligera

                  Marca

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  Series de productos

                  Punzones Jector con bloqueo de bola - tipo de carga pesada (económica)

                  Punzones Ball-Lock, tipo carga ligera (económica)

                  Ball Lock Jector Punches Tipo de carga ligera (económica)

                  Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Pesada

                  Punzones Jector Ball-Lock, tipo carga pesada (económica)

                  Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga ligera con llave plana

                  Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga pesada con llave plana

                  Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Ligera

                  CAD
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
                  Especificaciones
                  • BALL-LOCK
                  • SKH51
                  • BALL-LOCK
                  • SKD11
                  • BALL-LOCK
                  • SKD11
                  • BALL-LOCK
                  • SKH51
                  • BALL-LOCK
                  • SKH51
                  • BALL-LOCK
                  • SKD11
                  • BALL-LOCK
                  • SKH51
                  • BALL-LOCK
                  • SKD11
                  TipoJector (Jektole)Hombro (regular)Jector (Jektole)Jector con llave planaHombro (regular)Hombro con llave planaHombro con llave planaJector con llave plana
                  Forma de la puntaRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planosRedondo con dos planos
                  MaterialEquivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKD11 (D2)

                  Cargando…

                  1. 1

                  Categorías relacionadas con Punzones Ball-Lock