(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones Ball-Lock(Tipo:Jector (Jektole))

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo
Forma de la punta
Material

    Punzones Jector con bloqueo de bola - tipo de carga pesada (económica)

      Ball Lock Jector Punches Tipo de carga ligera (económica)

        Punzones Tipo Seguro de Bola sin Procesar (Económico)

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Punzones Jector con bloqueo de bola - tipo de carga pesada (económica)

        Ball Lock Jector Punches Tipo de carga ligera (económica)

        Punzones Tipo Seguro de Bola sin Procesar (Económico)

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más
        Especificaciones
        • BALL-LOCK
        • SKH51
        • BALL-LOCK
        • SKD11
        • BALL-LOCK
        • SKH51
        • SKD11
        TipoJector (Jektole)Jector (Jektole)Jector (Jektole)
        Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos-
        MaterialEquivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2)

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Punzones Ball-Lock