(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones Ball-Lock

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo
Forma de la punta
Material

    Punzones Ball-Lock, tipo carga ligera (económica)

      Punzones Jector con bloqueo de bola - tipo de carga pesada (económica)

        Punzones Tipo Seguro de Bola sin Procesar (Económico)

          Ball Lock Jector Punches Tipo de carga ligera (económica)

            Punzones Jector Ball-Lock, tipo carga pesada (económica)

              Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga ligera con llave plana

                Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga pesada con llave plana

                  Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Ligera

                    Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Pesada

                      Puntas de cierre de bola tipo blanco con llave plana

                      Marca

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      Series de productos

                      Punzones Ball-Lock, tipo carga ligera (económica)

                      Punzones Jector con bloqueo de bola - tipo de carga pesada (económica)

                      Punzones Tipo Seguro de Bola sin Procesar (Económico)

                      Ball Lock Jector Punches Tipo de carga ligera (económica)

                      Punzones Jector Ball-Lock, tipo carga pesada (económica)

                      Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga ligera con llave plana

                      Punzones de bloqueo de bola Tipo de carga pesada con llave plana

                      Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Ligera

                      Punzones Tipo Seguro de Bola Ranurados con Jector para Carga Pesada

                      Puntas de cierre de bola tipo blanco con llave plana

                      CAD
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 9 Días o más
                      Especificaciones
                      • BALL-LOCK
                      • SKD11
                      • BALL-LOCK
                      • SKH51
                      • BALL-LOCK
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • BALL-LOCK
                      • SKD11
                      • BALL-LOCK
                      • SKH51
                      • BALL-LOCK
                      • SKD11
                      • BALL-LOCK
                      • SKH51
                      • BALL-LOCK
                      • SKD11
                      • BALL-LOCK
                      • SKH51
                      • BALL-LOCK
                      • SKH51
                      • SKD11
                      TipoHombro (regular)Jector (Jektole)Hombro (regular) / Jector (Jektole)Jector (Jektole)Hombro (regular)Hombro con llave planaHombro con llave planaJector con llave planaJector con llave planaHombro con llave plana / Jector con llave plana
                      Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos-Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos-
                      MaterialEquivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2)

                      Cargando…

                      1. 1

                      Categorías relacionadas con Punzones Ball-Lock