(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Punzones de chaflán(Tipo de vástago:Piloto de punta tipo B)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 13 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones de chaflán tipo B

    • nuevos productos

    Punzones de achaflanado Revestimiento DLC -B Tipo-

    Marca

    MISUMI

    MISUMI

    Series de productos

    Punzones de chaflán tipo B

    Punzones de achaflanado Revestimiento DLC -B Tipo-

    CAD
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    Días para enviar 8 Días o más 13 Días o más
    Especificaciones
    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • TiCN
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • DLC
    Tipo de vástagoPiloto de punta tipo BPiloto de punta tipo B
    Forma de la puntaAA
    MaterialSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad
    Tratamiento de superficiesNinguno / TiCNSin base DLC / DLC Foundation WPC
    Forma de vástago (parte de montaje)Estándar / Llave plana / Roscado internoEstándar / Llave plana / Roscado interno

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Punzones de chaflán