(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones de Bloque Tipo Jector -Tratamiento WPC-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: Con
· Tratamiento de superficies: WPC
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Punzones bloque Jector - revestimiento de TiCN
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: Con
· Tratamiento de superficies: TiCN
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Punzones de Bloque Tipo Jector -Recubrimiento HW-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: Con
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
Días para el envío: | 18 Días o más |
---|
Punzones bloque Jector - tipo brida simple -
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: Con
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque inyector: tipo de brida única (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: Con
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque Jector (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de bloque Jector -Tipo de bridas dobles-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: Con
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Doble brida
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Jector Block Punches -con ranuras clave-
MISUMI
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: Con
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque inyector con ranuras para chavetero (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo de vástago |
Con / sin jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | |||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 13 Días o más | 16 Días o más | 18 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo de vástago | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Con / sin jector | Con | Con | Con | Con | Con | Con | Con |
Forma de la punta | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G | D / R / E / G |
Material | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad | SKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad |
Tratamiento de superficies | WPC | TiCN | Recubrimiento HW | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Forma de vástago (parte de montaje) | Roscado interno / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble brida | Roscado interno / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble brida | Roscado interno / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble brida | Brida simple | Roscado interno | Doble brida | Con ranura de tecla |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente