(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones Piloto Para Fijar A Placas Separadoras(Tratamiento de superficies:Recubrimiento de DLC (XCD))

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Placa de montaje
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones piloto para la fijación a placas de separación Punta R y cono combinados, menos tolerancia de la cabeza, recubrimiento TiCN, recubrimiento HW, recubrimiento DLC, recubrimiento NW

      Punzones piloto para la fijación a placas de stripper DLC Coating

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Punzones piloto para la fijación a placas de separación Punta R y cono combinados, menos tolerancia de la cabeza, recubrimiento TiCN, recubrimiento HW, recubrimiento DLC, recubrimiento NW

      Punzones piloto para la fijación a placas de stripper DLC Coating

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 15 Días o más 15 Días o más
      Especificaciones
      • FLANGE
      • SKH51
      • POWDER HSS
      • TiCN
      • HW
      • DLC
      • FLANGE
      • SKH51
      • POWDER HSS
      • DLC
      Tipo de vástagoEstándarEstándar
      Forma de la puntaConsejo R y conoConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afilada
      MaterialEquivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
      Tratamiento de superficiesRecubrimiento de DLC (XCD)Recubrimiento de DLC (XCD)
      Placa de montajePlato separadorPlato separador
      Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándar

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Punzones Piloto Para Fijar A Placas Separadoras