(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones Pilotos Recubrimiento HW
MISUMI
· Tipo de vástago: Estándar
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones Pilotos Recubrimiento NW
MISUMI
· Tipo de vástago: Estándar
· Tratamiento de superficies: DLC + WPC
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Pilot Punches DLC Revestimiento
MISUMI
· Tipo de vástago: Estándar
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento DLC (XCD)
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: Estándar
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones Pilot Recubrimiento TiCN
MISUMI
· Tipo de vástago: Estándar
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: Estándar
· Tratamiento de superficies: lapeado
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo de vástago |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Placa de montaje |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | ||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 10 Días o más | 15 Días o más | 15 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
Tipo de vástago | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Forma de la punta | Consejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afilada | Consejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afilada | Consejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afilada | Consejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afilada | Consejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afilada | Consejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afilada |
Material | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) | Equivalente a SKH51 (M2) |
Tratamiento de superficies | Recubrimiento HW | DLC + WPC | Recubrimiento de DLC (XCD) | Ninguno | Recubrimiento de TiCN (XCN) | Lapeado |
Placa de montaje | Placa de perforación | Placa de perforación | Placa de perforación | Placa de perforación | Placa de perforación | Placa de perforación |
Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente