(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones Planos

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  • 16 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones con rosca interna

      Punzones roscados Jector normales, tratamiento WPC

        Punzones roscados con tratamiento Dicoat y revestimiento de TiCN

          Punzones roscados de doble escalón

            Punzones roscados para tratamiento WPC y revestimiento HW

            • Producto Nuevo

            Punzones Tapizados Recubrimiento DLC

              Punzones Tapizados Recubrimiento RW

              Marca

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Series de productos

              Punzones con rosca interna

              Punzones roscados Jector normales, tratamiento WPC

              Punzones roscados con tratamiento Dicoat y revestimiento de TiCN

              Punzones roscados de doble escalón

              Punzones roscados para tratamiento WPC y revestimiento HW

              Punzones Tapizados Recubrimiento DLC

              Punzones Tapizados Recubrimiento RW

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más 8 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 15 Días o más 16 Días o más
              Especificaciones
              • BOLT
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • BOLT
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • WPC
              • BOLT
              • POWDER HSS
              • TiCN
              • DICOAT
              • BOLT
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • BOLT
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • HW
              • WPC
              • BOLT
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • DLC
                Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDoble pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
                JectorNingunoTipo estándarNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                Forma de la puntaA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
                MaterialSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 EquivalenteSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidadAcero en polvo de alta velocidadAcero en polvo de alta velocidad
                Tratamiento de superficiesNingunoNinguno / WPCDicoat / TiCNNingunoRecubrimiento HW / WPCSin base DLC / DLC Foundation WPCRevestimiento RW
                Forma de vástago (parte de montaje)Roscado internoRoscado internoRoscado internoRoscado internoRoscado internoRoscado internoRoscado interno

                Cargando…

                1. 1

                Categorías relacionadas con Punzones Planos